Giunto a snodo doppio con cuscinetto ad aghi DIN 808, foro calibrato, acciaio (23407)

Giunto a snodo doppio con cuscinetto ad aghi DIN 808, foro calibrato, acciaio (23407)
· Per la trasmissione delle coppie con angoli di lavoro diversi

· Gioco ridotto

· Giunto cardanico rettificato

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
23407-10074
23407-110074
23407-112086
23407-116104
23407-12086
23407-120128
23407-125160
23407-130238
23407-135212
23407-16104
23407-20128
23407-25160
23407-30238
23407-35212
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
L3 D=Foro di montaggio L=Lunghezza T D1 B Max. coppia
(Nm)
L2 Momento di rottura statico
(Nm)
L1 Tipo di prodotto Peso (ERP)
(kg)

210.49 €

1 4 giorni 26107411.42231012*8024foro calibrato senza cava0.1069

247.86 €

1 4 giorni 26107411.42231012*8024foro calibrato con cava0.1151

263.58 €

1 4 giorni 30128613.82541614*12028foro calibrato con cava0.1801

277.35 €

1 4 giorni 371610418.33253516*25034foro calibrato con cava0.3738

224.25 €

1 4 giorni 30128613.82541614*12028foro calibrato senza cava0.1853

316.72 €

1 4 giorni 472012822.84068020*50041foro calibrato con cava0.7211

411.17 €

1 4 giorni 562516028.350813025*80052foro calibrato con cava1.3450

554.75 €

1 4 giorni 683019033.3588240-150061foro calibrato con cava3.8300

936.34 €

1 4 giorni 723521238.3701036035*220070foro calibrato con cava4.0310

238.04 €

1 4 giorni 371610418.33253516*25034foro calibrato senza cava0.3351

269.51 €

1 4 giorni 472012822.84068020*50041foro calibrato senza cava0.7182

354.11 €

1 4 giorni 562516028.350813025*80052foro calibrato senza cava1.3800

472.11 €

1 4 giorni 723023833.363824038*150083foro calibrato senza cava4.1000

800.66 €

1 4 giorni 723521238.3701036035*220070foro calibrato senza cava4.5000

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Versione 2 con cuscinetto ad aghi Versione 1 doppio Materiale corpo base Acciaio
Denominazione Giunto A Snodo DIN DIN 808 Superficie corpo base rettificato e non trattato
RoHS

Supporto tecnico