Giunto a snodo semplice con cuscinetto ad aghi DIN 808, foro calibrato, acciaio (23406)

Giunto a snodo semplice con cuscinetto ad aghi DIN 808, foro calibrato, acciaio (23406)
· Per la trasmissione delle coppie con angoli di lavoro diversi

· Gioco ridotto

· Giunto cardanico rettificato

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
23406-10048
23406-110048
23406-112056
23406-116068
23406-12056
23406-120082
23406-125104
23406-130166
23406-135140
23406-16068
23406-20082
23406-25104
23406-30166
23406-35140
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
L3 D=Foro di montaggio L=Lunghezza T D1 B Max. coppia
(Nm)
L2 Momento di rottura statico
(Nm)
L1 Tipo di prodotto Peso (ERP)
(kg)

105.64 €

1 4 giorni 26104811.42031012*8024foro calibrato senza cava0.0721

129.64 €

1 4 giorni 26104811.42031012*8024foro calibrato con cava0.0713

138.11 €

1 4 giorni 30125613.82541614*12028foro calibrato con cava0.1301

144.97 €

1 4 giorni 37166818.33253516*25034foro calibrato con cava0.2560

112.93 €

1 4 giorni 30125613.82541614*12028foro calibrato senza cava0.1301

165.05 €

1 4 giorni 47208222.84268020*50041foro calibrato con cava0.4767

212.45 €

1 4 giorni 562510428.350813025*80052foro calibrato con cava0.9265

289.18 €

1 4 giorni 723012233.358824029150061foro calibrato con cava2.7780

487.87 €

1 4 giorni 723514038.3701036035*220070foro calibrato con cava2.7550

118.21 €

1 4 giorni 37166818.33253516*25034foro calibrato senza cava0.2351

134.94 €

1 4 giorni 47208222.84268020*50041foro calibrato senza cava0.4894

176.83 €

1 4 giorni 562510428.350813025*80052foro calibrato senza cava0.9290

236.06 €

1 4 giorni 723012233.358824029150061foro calibrato senza cava2.7800

409.92 €

1 4 giorni 723514038.3701036035*220070foro calibrato senza cava3.1500

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Versione 2 con cuscinetto ad aghi Versione 1 semplice Materiale corpo base Acciaio
Denominazione Giunto A Snodo DIN DIN 808 Superficie corpo base rettificato e non trattato
RoHS

Supporto tecnico