Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | L3 | D=Foro di montaggio | L=Lunghezza | T | D1 | B | L2 | L1 | Tipo di prodotto | Peso (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
103.50 € | 1 | 4 giorni | 22 | 6 | 56 | - | 16 | - | 8 | 17 | foro calibrato senza cava | 0.0800 | ||
95.92 € | 1 | 4 giorni | 22 | 8 | 62 | - | 16 | - | 11 | 20 | foro calibrato senza cava | 0.0800 | ||
95.50 € | 1 | 4 giorni | 26 | 10 | 74 | - | 22 | - | 12 | 24 | foro calibrato senza cava | 0.1500 | ||
106.91 € | 1 | 4 giorni | 22 | 6 | 56 | 7 | 16 | 2 | 8 | 17 | foro calibrato con cava | 0.0800 | ||
99.47 € | 1 | 4 giorni | 22 | 8 | 62 | 9 | 16 | 2 | 11 | 20 | foro calibrato con cava | 0.0800 | ||
105.09 € | 1 | 4 giorni | 26 | 10 | 74 | 11.4 | 22 | 3 | 12 | 24 | foro calibrato con cava | 0.1500 | ||
118.96 € | 1 | 4 giorni | 30 | 12 | 86 | 13.8 | 25 | 4 | 13 | 28 | foro calibrato con cava | 0.2500 | ||
141.56 € | 1 | 4 giorni | 37 | 16 | 105 | 18.3 | 32 | 5 | 16 | 34 | foro calibrato con cava | 0.4500 | ||
109.85 € | 1 | 4 giorni | 30 | 12 | 86 | - | 25 | - | 13 | 28 | foro calibrato senza cava | 0.2222 | ||
174.27 € | 1 | 4 giorni | 47 | 20 | 129 | 22.8 | 42 | 6 | 18 | 41 | foro calibrato con cava | 1.0000 | ||
231.38 € | 1 | 4 giorni | 55 | 25 | 163 | 28.3 | 50 | 8 | 26 | 54 | foro calibrato con cava | 2.0000 | ||
122.70 € | 1 | 4 giorni | 37 | 16 | 105 | - | 32 | - | 16 | 34 | foro calibrato senza cava | 0.4500 | ||
167.79 € | 1 | 4 giorni | 47 | 20 | 129 | - | 42 | - | 18 | 41 | foro calibrato senza cava | 1.0000 | ||
233.25 € | 1 | 4 giorni | 55 | 25 | 163 | - | 50 | - | 26 | 54 | foro calibrato senza cava | 2.0000 |
Loading...
Versione 2 | con cuscinetti scorrevoli | Versione 1 | doppio | Materiale corpo base | acciaio inox |
---|---|---|---|---|---|
Denominazione | Giunto A Snodo | DIN | simile a DIN 808 | Chiave in acciaio | 1.4301 |
RoHS | sì | PL Edelstahl | sì |
Configura
Proprietà di base
L3
D=Foro di montaggio
L=Lunghezza
T
D1
B
L2
L1
Tipo di prodotto
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali