Giunti cardanici doppi con cuscinetto radente DIN 808 (23404)

Giunti cardanici doppi con cuscinetto radente DIN 808 (23404)
· Per la trasmissione delle coppie con angoli di lavoro diversi

· Orientabile a 90°

· Temprato

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
23404-06056
23404-08062
23404-10074
23404-108062
23404-110074
23404-112086
23404-116104
23404-12086
23404-120128
23404-125160
23404-16104
23404-20128
23404-25160
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Gamma coppia ammessa
(N•m)
D1
(Ø)
Lunghezza complessiva W
(mm)
Max. coppia
(N•m)
L1
(mm)
L2
(mm)
L3
(mm)
D=Foro di montaggio T
(mm)
Versione B
(mm)
Momento di rottura statico
(Nm)
Tipo di prodotto Peso (ERP)
(kg)

71.61 €

1 4 giorni 5.01–10.0016567179*2267Foro calibrato senza cava240Foro calibrato senza cava0.0578

66.38 €

1 4 giorni 5.01–10.00166272011*2289Foro calibrato senza cava240Foro calibrato senza cava0.0619

70.79 €

1 4 giorni 10.01–20.002274162412*261011.4-390Foro calibrato senza cava0.1193

86.04 €

1 4 giorni 5.01–10.00166272011*2289Foro calibrato con cava240Foro calibrato con cava0.0801

90.90 €

1 4 giorni 10.01–20.002274162412*261011.4-390Foro calibrato con cava0.1182

102.91 €

1 4 giorni 20.01–50.002586262814*301213.8Foro calibrato con cava4150Foro calibrato con cava0.2212

122.45 €

1 4 giorni 50.01–100.0032104523416*371618.3Foro calibrato con cava5300Foro calibrato con cava0.4451

81.45 €

1 4 giorni 20.01–50.002586262814*301213.8Foro calibrato senza cava4150Foro calibrato senza cava0.2225

164.44 €

1 4 giorni 50.01–100.00401281004120*472022.8Foro calibrato con cava6650Foro calibrato con cava0.8337

218.34 €

1 4 giorni 100–inf. a 500501602105225*562528.3Foro calibrato con cava81200Foro calibrato con cava1.6800

97.97 €

1 4 giorni 50.01–100.0032104523416*371618.3Foro calibrato senza cava5300Foro calibrato senza cava0.4451

133.97 €

1 4 giorni 50.01–100.00401281004120*472022.8Foro calibrato senza cava6650Foro calibrato senza cava0.8369

186.23 €

1 4 giorni 100–inf. a 500501602105225*562528.3Foro calibrato senza cava81200Foro calibrato senza cava1.6800

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale corpo Acciaio Versione 1 Doppio Versione 2 Con cuscinetti scorrevoli
Denominazione Giunto a snodo DIN DIN 808 Superficie corpo base Temprato
RoHS

Supporto tecnico