Giunto soffietto metall. con mozzo serr. radiale, alluminio (23000)

Giunto soffietto metall. con mozzo serr. radiale, alluminio (23000)
· Resistenza alla torsione elevatissima

· Trasmissione precisa dell'angolo di rotazione

· Il mozzo di serraggio azionato radialmente garantisce la riduzione dei tempi di montaggio

· Momento d'inerzia di massa ridotto

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
23000-001
23000-004
23000-007
23000-012
23000-020
23000-060
23000-170
23000-400
23000-600
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Coppia di serraggio delle viti
(Nm)
L=Lunghezza L2 A D1/D2 min. D1/D2 max. Dimensioni Max. disallineamento dell'albero laterale L1 Rigidezza assiale della molla
(N/mm)
D1/D2=Foro di montaggio D4=Diametro esterno Max. disallineamento dell'albero assiale ± Resistenza alla torsione
(Nm/arcmin)
C (DIN 912-10.9) Momento di inerzia
(10⁻³ kgm²)
Rigidezza laterale della molla
(N/mm)
Coppia nominale
(Nm)
Peso (ERP)
(kg)

104.88 €

1 4 giorni 131.53.34.63610.213.521316.50.30.09M2.50.00042610.0114

135.43 €

1 4 giorni 243.54.47.551040.217.535424.50.40.46M30.0036540.0500

186.49 €

1 4 giorni 45751161770.2529455340.61.1M40.0146070.0700

288.83 €

1 4 giorni 762613619120.252940539.50.72.05M50.0370120.1480

322.33 €

1 4 giorni 14707.519930200.2530517560.85.2M60.14190200.3656

366.29 €

1 4 giorni 35778.5221834600.3334912660.98.7M80.29260600.4788

521.18 €

1 4 giorni 659210.528.522431700.340801582117.5M100.834701700.9378

554.64 €

1 4 giorni 115106123534554000.34810024101147.1M122.426404001.5290

909.13 €

1 4 giorni 20012013.543.535706000.35210031122166.9M144.79806002.4800

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Versione 1 con mozzo di serraggio radiale Materiale componenti acciaio inox Materiale corpo base alluminio
Denominazione Giunto A Soffietto Metallico RoHS

Supporto tecnico