Giunto soffietto metall. blocc. con perno filett., alluminio (23002)

Giunto soffietto metall. blocc. con perno filett., alluminio (23002)
· Resistenza alla torsione elevatissima

· Trasmissione precisa dell'angolo di rotazione

· Il serraggio con perni filettati garantisce tempi di montaggio sensibilmente ridotti

· Momento d'inerzia di massa ridotto

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
23002-0004
23002-0005
23002-0020
23002-0040
23002-0060
23002-0080
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Coppia di serraggio delle viti
(Nm)
L=Lunghezza L2 D1/D2 min. D1/D2 max. Dimensioni Max. disallineamento dell'albero laterale L1 Rigidezza assiale della molla
(N/mm)
D1/D2=Foro di montaggio D4=Diametro esterno Max. disallineamento dell'albero assiale ± Momento di inerzia
(10⁻³ kgm²)
Rigidezza laterale della molla
(N/mm)
Coppia nominale
(Nm)
C (DIN 916) Resistenza alla torsione
(10⁻³ Nm/arcmin)
Peso (ERP)
(kg)

85.42 €

1 4 giorni 1262.3380.40.112103160.350.00019150.4M3500.0081

87.89 €

1 4 giorni 1272.3380.90.113213160.30.00019260.9M3900.0095

95.44 €

1 4 giorni 4383.551520.116155250.50.0029152M42300.0311

105.49 €

1 4 giorni 4393.551540.117355250.40.0032654M44600.0361

138.15 €

1 4 giorni 8544.362060.2529456350.60.016606M511000.0958

160.77 €

1 4 giorni 1054562680.2526166410.80.028249M613000.1154

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Versione 1 bloccaggio con perno filettato Materiale componenti acciaio inox Materiale corpo base alluminio
Denominazione Giunto A Soffietto Metallico RoHS

Supporto tecnico