Giunto soffietto metall. blocc. con perno filett., alluminio (23003)

Giunto soffietto metall. blocc. con perno filett., alluminio (23003)
· Giunto a soffietto metallico miniaturizzato senza gioco con perno filettato

· Per diametro dell'albero compreso tra 3 e 24 mm

· Coppia di serraggio: da 0,5 a 10 Nm

· Momento di inerzia di massa basso

· Ideale per servomotori

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
23003-0050230303
23003-0050230404
23003-0050230505
23003-0050230606
23003-0100250303
23003-0100250305
23003-0100250505
23003-0100250506
23003-0100250606
23003-0150260505
23003-0150260506
23003-0150260508
23003-0150260606
23003-0150260608
23003-0150260808
23003-0200280606
23003-0200280608
23003-0200280610
23003-0200280808
23003-0200280810
23003-0200281010
23003-0450401010
23003-0450401012
23003-0450401014
23003-0450401212
23003-0450401214
23003-0450401414
23003-1000451212
23003-1000451215
23003-1000451219
23003-1000451515
23003-1000451519
23003-1000451919
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Coppia di serraggio delle viti
(Nm)
L=Lunghezza L2 D4 D1/D2 min. D1/D2 max. L3 Max. coppia
(Nm)
Dimensioni Rigidezza molla radiale
(N/mm)
Rigidezza molla assiale
(N/mm)
Disallineamento radiale massimo
(mm)
Disallineamento assiale massimo
(mm)
D1 (H7) D2 (H7) D1/D2 max. con cava per linguetta di aggiustamento C (ISO 4029) Momento di inerzia
(gcm²)
D5 Resistenza alla torsione
(Nm/rad)
Peso (ERP)
(kg)

26.25 €

1 4 giorni 0.5232153860.5518100.150.33381xM31.513.52000.0058

26.25 €

1 4 giorni 0.5232153860.5518100.150.34481xM31.513.52000.0057

26.25 €

1 4 giorni 0.5232153860.5518100.150.35581xM31.513.52000.0055

26.25 €

1 4 giorni 0.5232153860.5518100.150.36681xM31.513.52000.0053

29.06 €

1 4 giorni 0.52521538611031200.150.33381xM3213.53600.0075

29.06 €

1 4 giorni 0.52521538611031200.150.33581xM3213.53600.0077

29.06 €

1 4 giorni 0.52521538611031200.150.35581xM3213.53600.0060

29.06 €

1 4 giorni 0.52521538611031200.150.35681xM3213.53600.0066

29.06 €

1 4 giorni 0.52521538611031200.150.36681xM3213.53600.0060

34.69 €

1 4 giorni 1.52631931281.51559150.10.35582xM42197500.0130

34.69 €

1 4 giorni 1.52631931281.51559150.10.35682xM46197500.0130

34.69 €

1 4 giorni 1.52631931281.51559150.10.35882xM46197500.0130

34.69 €

1 4 giorni 1.52631931281.51559150.10.36682xM46197500.0130

34.69 €

1 4 giorni 1.52631931281.51559150.10.36882xM46197500.0120

34.69 €

1 4 giorni 1.52631931281.51559150.10.38882xM46197500.0116

35.37 €

1 4 giorni 1.528324314622021110.20.466102xM412.621.513000.0130

35.37 €

1 4 giorni 1.528324314622021110.20.468102xM412.621.513000.0130

35.37 €

1 4 giorni 1.528324314622021110.20.4610102xM412.621.513000.0130

35.37 €

1 4 giorni 1.528324314622021110.20.488102xM412.621.513000.0130

35.37 €

1 4 giorni 1.528324314622021110.20.4810102xM412.621.513000.0130

35.37 €

1 4 giorni 1.528324314622021110.20.41010102xM412.621.513000.0130

54.15 €

1 4 giorni 340432619124.545168320.10.31010132xM6682965000.0491

54.15 €

1 4 giorni 340432619124.545168320.10.31012132xM6682965000.0570

54.15 €

1 4 giorni 340432619124.545168320.10.31014132xM6682965000.0570

54.15 €

1 4 giorni 340432619124.545168320.10.31212132xM6682965000.0570

54.15 €

1 4 giorni 340432619124.545168320.10.31214132xM6682965000.0550

54.15 €

1 4 giorni 340432619124.545168320.10.31414132xM6682965000.0530

55.93 €

1 4 giorni 3454406241210100120270.150.41212172xM61503681000.1050

55.93 €

1 4 giorni 3454406241210100120270.150.41215172xM61503681000.1020

55.93 €

1 4 giorni 3454406241210100120270.150.41219172xM61503681000.1020

55.93 €

1 4 giorni 3454406241210100120270.150.41515172xM61503681000.0998

55.93 €

1 4 giorni 3454406241210100120270.150.41519172xM61503681000.1000

55.93 €

1 4 giorni 3454406241210100120270.150.41919172xM61503681000.0980

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

max. numero di giri giri/min 15000 Versione 1 bloccaggio con perno filettato Materiale componenti acciaio inox
Materiale corpo base alluminio Denominazione Giunto A Soffietto Metallico offset angolare massimo(°) 1.5
RoHS PL Edelstahl no

Supporto tecnico