Giunto soffietto metall. con mozzo serr. radiale, alluminio (23003)

Giunto soffietto metall. con mozzo serr. radiale, alluminio (23003)
· Giunto a soffietto metallico miniaturizzato senza gioco con mozzi di serraggio

· Per alberi di diametro compreso tra 3 e 25 mm

· Coppia di serraggio: da 0,5 a 10 Nm

· Momento di inerzia di massa basso

· Ideale per servomotori

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
23003-05-0050250303
23003-05-0050250404
23003-05-0050250505
23003-05-0050250606
23003-05-0100260303
23003-05-0100260305
23003-05-0100260505
23003-05-0100260506
23003-05-0100260606
23003-05-0150260505
23003-05-0150260506
23003-05-0150260508
23003-05-0150260606
23003-05-0150260608
23003-05-0150260808
23003-05-0200380606
23003-05-0200380608
23003-05-0200380610
23003-05-0200380808
23003-05-0200380810
23003-05-0200381010
23003-05-0450411010
23003-05-0450411012
23003-05-0450411014
23003-05-0450411212
23003-05-0450411214
23003-05-0450411414
23003-05-1000471212
23003-05-1000471215
23003-05-1000471219
23003-05-1000471515
23003-05-1000471519
23003-05-1000471919
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Coppia di serraggio delle viti
(Nm)
L=Lunghezza L2 R A D4 D1/D2 min. D1/D2 max. L3 Max. coppia
(Nm)
Dimensioni Rigidezza molla radiale
(N/mm)
Rigidezza molla assiale
(N/mm)
Disallineamento radiale massimo
(mm)
Disallineamento assiale massimo
(mm)
D1 (H7) D2 (H7) D1/D2 max. con cava per linguetta di aggiustamento C (ISO 4029) Momento di inerzia
(gcm²)
Resistenza alla torsione
(Nm/rad)
Peso (ERP)
(kg)

40.83 €

1 4 giorni 0.43252.517.55.215.53870.5518100.150.3338M22.82000.0078

40.83 €

1 4 giorni 0.43252.517.55.215.53870.5518100.150.3448M22.82000.0076

40.83 €

1 4 giorni 0.43252.517.55.215.53870.5518100.150.3558M22.82000.0074

40.83 €

1 4 giorni 0.43252.517.55.215.53870.5518100.150.3668M22.82000.0071

42.64 €

1 4 giorni 0.43262.517.55.215.538711031200.150.3338M23.43800.0091

42.64 €

1 4 giorni 0.43262.517.55.215.538711031200.150.3358M23.43800.0089

42.64 €

1 4 giorni 0.43262.517.55.215.538711031200.150.3558M23.43800.0087

42.64 €

1 4 giorni 0.43262.517.55.215.538711031200.150.3568M23.43800.0085

42.64 €

1 4 giorni 0.43262.517.55.215.538711031200.150.3668M23.43800.0084

43.61 €

1 4 giorni 0.85263217203108.51.51559150.10.35510M2.587500.0145

43.61 €

1 4 giorni 0.85263217203108.51.51559150.10.35610M2.587500.0143

43.61 €

1 4 giorni 0.85263217203108.51.51559150.10.35810M2.587500.0139

43.61 €

1 4 giorni 0.85263217203108.51.51559150.10.36610M2.587500.0142

43.61 €

1 4 giorni 0.85263217203108.51.51559150.10.36810M2.587500.0137

43.61 €

1 4 giorni 0.85263217203108.51.51559150.10.38810M2.587500.0132

42.70 €

1 4 giorni 2383.5279253141122021110.20.46614M32713000.0320

42.70 €

1 4 giorni 2383.5279253141122021110.20.46814M32713000.0314

42.70 €

1 4 giorni 2383.5279253141122021110.20.461014M32713000.0307

42.70 €

1 4 giorni 2383.5279253141122021110.20.48814M32713000.0308

42.70 €

1 4 giorni 2383.5279253141122021110.20.481014M32713000.0300

42.70 €

1 4 giorni 2383.5279253141122021110.20.4101014M32713000.0291

61.42 €

1 4 giorni 3.5415341232.5618134.545168320.10.3101018M410065000.0621

61.42 €

1 4 giorni 3.5415341232.5618134.545168320.10.3101218M410065000.0609

61.42 €

1 4 giorni 3.5415341232.5618134.545168320.10.3101418M410065000.0596

61.42 €

1 4 giorni 3.5415341232.5618134.545168320.10.3121218M410065000.0597

61.42 €

1 4 giorni 3.5415341232.5618134.545168320.10.3121418M410065000.0584

61.42 €

1 4 giorni 3.5415341232.5618134.545168320.10.3141418M410065000.0570

69.95 €

1 4 giorni 4.547541.515.540.562513.510100120270.150.4121225M423381000.0988

69.95 €

1 4 giorni 4.547541.515.540.562513.510100120270.150.4121525M423381000.0967

69.95 €

1 4 giorni 4.547541.515.540.562513.510100120270.150.4121925M423381000.0933

69.95 €

1 4 giorni 4.547541.515.540.562513.510100120270.150.4151525M423381000.0945

69.95 €

1 4 giorni 4.547541.515.540.562513.510100120270.150.4151925M423381000.0908

69.95 €

1 4 giorni 4.547541.515.540.562513.510100120270.150.4191925M423381000.0873

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

max. numero di giri giri/min 15000 Versione 1 con mozzo di serraggio radiale Materiale componenti acciaio inox
Materiale corpo base alluminio Denominazione Giunto A Soffietto Metallico offset angolare massimo(°) 1.5
RoHS PL Edelstahl no

Supporto tecnico