Giunto soffietto metall. con mozzo serr. radiale, acciaio inox (23003)

Giunto soffietto metall. con mozzo serr. radiale, acciaio inox (23003)
· Giunto a soffietto metallico miniaturizzato senza gioco con mozzi di serraggio

· Interamente in acciaio inossidabile

· Per alberi di diametro compreso tra 3 e 25 mm

· Coppia di serraggio: da 0,5 a 10 Nm

· Momento di inerzia di massa basso

· Ideale per servomotori

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
23003-06-0050250303
23003-06-0050250404
23003-06-0050250505
23003-06-0050250606
23003-06-0100260303
23003-06-0100260305
23003-06-0100260505
23003-06-0100260506
23003-06-0100260606
23003-06-0150260505
23003-06-0150260506
23003-06-0150260508
23003-06-0150260606
23003-06-0150260608
23003-06-0150260808
23003-06-0200380606
23003-06-0200380608
23003-06-0200380610
23003-06-0200380808
23003-06-0200380810
23003-06-0200381010
23003-06-0450411010
23003-06-0450411012
23003-06-0450411014
23003-06-0450411212
23003-06-0450411214
23003-06-0450411414
23003-06-1000471212
23003-06-1000471215
23003-06-1000471219
23003-06-1000471515
23003-06-1000471519
23003-06-1000471919
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Coppia di serraggio delle viti
(Nm)
L=Lunghezza L2 R A D4 D1/D2 min. D1/D2 max. L3 Max. coppia
(Nm)
Dimensioni Rigidezza molla radiale
(N/mm)
Rigidezza molla assiale
(N/mm)
Disallineamento radiale massimo
(mm)
Disallineamento assiale massimo
(mm)
D1 (H7) D2 (H7) D1/D2 max. con cava per linguetta di aggiustamento C (ISO 4029) Momento di inerzia
(gcm²)
Resistenza alla torsione
(Nm/rad)
Peso (ERP)
(kg)

124.06 €

1 4 giorni 0.43252.517.55.215.53870.5518100.150.3338M26.22000.0185

124.06 €

1 4 giorni 0.43252.517.55.215.53870.5518100.150.3448M26.22000.0171

124.06 €

1 4 giorni 0.43252.517.55.215.53870.5518100.150.3558M26.22000.0163

124.06 €

1 4 giorni 0.43252.517.55.215.53870.5518100.150.3668M26.22000.0155

126.37 €

1 4 giorni 0.43262.517.55.215.538711031200.150.3338M27.53800.0198

126.37 €

1 4 giorni 0.43262.517.55.215.538711031200.150.3358M27.53800.0188

126.37 €

1 4 giorni 0.43262.517.55.215.538711031200.150.3558M27.53800.0180

126.37 €

1 4 giorni 0.43262.517.55.215.538711031200.150.3568M27.53800.0175

126.37 €

1 4 giorni 0.43262.517.55.215.538711031200.150.3668M27.53800.0170

160.22 €

1 4 giorni 0.85263217203108.51.51559150.10.35510M2.5187500.0353

160.22 €

1 4 giorni 0.85263217203108.51.51559150.10.35610M2.5187500.0348

160.22 €

1 4 giorni 0.85263217203108.51.51559150.10.35810M2.5187500.0334

160.22 €

1 4 giorni 0.85263217203108.51.51559150.10.36610M2.5187500.0342

160.22 €

1 4 giorni 0.85263217203108.51.51559150.10.36810M2.5187500.0329

160.22 €

1 4 giorni 0.85263217203108.51.51559150.10.38810M2.5187500.0313

164.87 €

1 4 giorni 2383.5279253141122021110.20.46614M36013000.0716

164.87 €

1 4 giorni 2383.5279253141122021110.20.46814M36013000.0695

164.87 €

1 4 giorni 2383.5279253141122021110.20.461014M36013000.0671

164.87 €

1 4 giorni 2383.5279253141122021110.20.48814M36013000.0677

164.87 €

1 4 giorni 2383.5279253141122021110.20.481014M36013000.0654

164.87 €

1 4 giorni 2383.5279253141122021110.20.4101014M36013000.0631

197.89 €

1 4 giorni 3.5415341232.5618134.545168320.10.3101018M422065000.1404

197.89 €

1 4 giorni 3.5415341232.5618134.545168320.10.3101218M422065000.1369

197.89 €

1 4 giorni 3.5415341232.5618134.545168320.10.3101418M422065000.1331

197.89 €

1 4 giorni 3.5415341232.5618134.545168320.10.3121218M422065000.1333

197.89 €

1 4 giorni 3.5415341232.5618134.545168320.10.3121418M422065000.1300

197.89 €

1 4 giorni 3.5415341232.5618134.545168320.10.3141418M422065000.1261

212.09 €

1 4 giorni 4.547541.515.540.562513.510100120270.150.4121225M451381000.2289

212.09 €

1 4 giorni 4.547541.515.540.562513.510100120270.150.4121525M451381000.2229

212.09 €

1 4 giorni 4.547541.515.540.562513.510100120270.150.4121925M451381000.2115

212.09 €

1 4 giorni 4.547541.515.540.562513.510100120270.150.4151525M451381000.2160

212.09 €

1 4 giorni 4.547541.515.540.562513.510100120270.150.4151925M451381000.2046

212.09 €

1 4 giorni 4.547541.515.540.562513.510100120270.150.4191925M451381000.1945

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

max. numero di giri giri/min 15000 Versione 1 con mozzo di serraggio radiale Materiale componenti acciaio inox
Materiale corpo base acciaio inox Denominazione Giunto A Soffietto Metallico offset angolare massimo(°) 1.5
RoHS PL Edelstahl

Supporto tecnico