Giunto con perno/molla mozzo serr. removibile, alluminio (23012)

Giunto con perno/molla mozzo serr. removibile, alluminio (23012)
· Giunto con perno a molla senza gioco con mozzo di serraggio rimovibile

· Elevata resistenza alla torsione, compensazione del disallineamento dell'albero con forze di ripristino minime

· Per diametro dell'albero compreso tra 6 e 35 mm

· Coppia di serraggio: da 7 a 190 Nm

· Design del giunto facile da montare

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
23012-01-0250280606
23012-01-0250280608
23012-01-0250280610
23012-01-0250280808
23012-01-0250280810
23012-01-0250281010
23012-01-0300400606
23012-01-0300400608
23012-01-0300400610
23012-01-0300400808
23012-01-0300400810
23012-01-0300401010
23012-01-0400480606
23012-01-0400481010
23012-01-0400481012
23012-01-0400481212
23012-01-0400481515
23012-01-0400481616
23012-01-0500651010
23012-01-0500651515
23012-01-0500651616
23012-01-0500651919
23012-01-0500652020
23012-01-0600801010
23012-01-0600801616
23012-01-0600802020
23012-01-0600802424
23012-01-0700951515
23012-01-0700952020
23012-01-0700953232
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Coppia di serraggio delle viti
(Nm)
L=Lunghezza L2 max. numero di giri giri/min D4 D1/D2 min. D1/D2 max. Dimensioni Disallineamento radiale massimo
(mm)
Disallineamento assiale massimo
(mm)
offset angolare massimo
(°)
D1 (H7) D2 (H7) C (ISO 4029) Momento di inerzia
(gm²)
Resistenza alla torsione
(10³ Nm/rad)
L1 Coppia nominale
(Nm)
Peso (ERP)
(kg)

66.60 €

1 4 giorni 1.5284800025612250.11166M30.002280.733870.0287

66.60 €

1 4 giorni 1.5284800025612250.11168M30.002280.733870.0265

66.60 €

1 4 giorni 1.5284800025612250.111610M30.002280.733870.0259

66.60 €

1 4 giorni 1.5284800025612250.11188M30.002280.733870.0275

66.60 €

1 4 giorni 1.5284800025612250.111810M30.002280.733870.0270

66.60 €

1 4 giorni 1.5284800025612250.1111010M30.002280.733870.0275

85.24 €

1 4 giorni 3.4405.5600030614300.10.85166M40.00680.86811100.0613

85.24 €

1 4 giorni 3.4405.5600030614300.10.85168M40.00680.86811100.0601

85.24 €

1 4 giorni 3.4405.5600030614300.10.851610M40.00680.86811100.0597

85.24 €

1 4 giorni 3.4405.5600030614300.10.85188M40.00680.86811100.0557

85.24 €

1 4 giorni 3.4405.5600030614300.10.851810M40.00680.86811100.0572

85.24 €

1 4 giorni 3.4405.5600030614300.10.8511010M40.00680.86811100.0557

118.90 €

1 4 giorni 7485.5500040619400.150.85166M50.02793.76711190.1241

118.90 €

1 4 giorni 7485.5500040619400.150.8511010M50.02793.76711190.1180

118.90 €

1 4 giorni 7485.5500040619400.150.8511012M50.02793.76711190.1180

118.90 €

1 4 giorni 7485.5500040619400.150.8511212M50.02793.76711190.1238

118.90 €

1 4 giorni 7485.5500040619400.150.8511515M50.02793.76711190.1236

118.90 €

1 4 giorni 7485.5500040619400.150.8511616M50.02793.76711190.1171

149.77 €

1 4 giorni 14659.55000501026500.150.71.51010M60.08977.19619350.2173

149.77 €

1 4 giorni 14659.55000501026500.150.71.51515M60.08977.19619350.2495

149.77 €

1 4 giorni 14659.55000501026500.150.71.51616M60.08977.19619350.2500

149.77 €

1 4 giorni 14659.55000501026500.150.71.51919M60.08977.19619350.2388

149.77 €

1 4 giorni 14659.55000501026500.150.71.52020M60.08977.19619350.2173

266.40 €

1 4 giorni 278012.54500601030600.150.71.51010M80.253712.7525700.5000

266.40 €

1 4 giorni 278012.54500601030600.150.71.51616M80.253712.7525700.5000

266.40 €

1 4 giorni 278012.54500601030600.150.71.52020M80.253712.7525700.5000

266.40 €

1 4 giorni 278012.54500601030600.150.71.52424M80.253712.7525700.5000

291.18 €

1 4 giorni 279512.54000701535700.10.3311515M80.506666.768251300.7500

291.18 €

1 4 giorni 279512.54000701535700.10.3312020M80.506666.768251300.7500

291.18 €

1 4 giorni 279512.54000701535700.10.3313232M80.506666.768251300.7500

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Versione 1 con mozzo di serraggio removibile Materiale corpo base alluminio Denominazione Giunto Con Perno A Molla
RoHS PL Edelstahl no

Supporto tecnico