Giunto dentell. elastom. c. mozzo coni.+an. serr., alluminio (23021-10)

Giunto dentell. elastom. c. mozzo coni.+an. serr., alluminio (23021-10)
· Giunto in elastomero senza gioco, bloccaggio con perno filettato

· Per diametro dell'albero compreso tra 6 e 60 mm

· Coppia di serraggio: da 4 a 525 Nm

· Compensazione degli errori di allineamento (assiale, radiale, angolare)

· Inseribile assialmente e quindi molto semplice da montare

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
23021-10-14800500606
23021-10-14800500808
23021-10-14800500810
23021-10-14800500812
23021-10-14800500814
23021-10-14800501010
23021-10-14800501012
23021-10-14800501014
23021-10-14800501212
23021-10-14800501214
23021-10-14800501414
23021-10-14920500606
23021-10-14920500808
23021-10-14920500810
23021-10-14920500812
23021-10-14920500814
23021-10-14920501010
23021-10-14920501012
23021-10-14920501014
23021-10-14920501212
23021-10-14920501214
23021-10-14920501414
23021-10-14980500606
23021-10-14980500808
23021-10-14980500810
23021-10-14980500812
23021-10-14980500814
23021-10-14980501010
23021-10-14980501012
23021-10-14980501014
23021-10-14980501212
23021-10-14980501214
23021-10-14980501414
23021-10-19800661010
23021-10-19800661212
23021-10-19800661214
23021-10-19800661215
23021-10-19800661216
23021-10-19800661414
23021-10-19800661415
23021-10-19800661416
23021-10-19800661515
23021-10-19800661516
23021-10-19800661616
23021-10-19920661010
23021-10-19920661212
23021-10-19920661214
23021-10-19920661215
23021-10-19920661216
23021-10-19920661414
23021-10-19920661415
23021-10-19920661416
23021-10-19920661515
23021-10-19920661516
23021-10-19920661616
23021-10-19980661010
23021-10-19980661212
23021-10-19980661214
23021-10-19980661215
23021-10-19980661216
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Coppia di serraggio delle viti
(Nm)
L=Lunghezza L2 max. numero di giri giri/min D4 D1/D2 min. D1/D2 max. Max. coppia
(Nm)
Dimensioni Rigidezza molla radiale
(N/mm)
Disallineamento radiale massimo
(mm)
Disallineamento assiale massimo
(mm)
offset angolare massimo
(°)
D1 (H7) D2 (H7) C (ISO 4029) Momento di inerzia
(gm²)
L1 Coppia nominale
(Nm)
Colore componenti Resistenza alla torsione dinamica
(Nm/rad)
Giunto a stella Durezza Resistenza alla torsione statica
(Nm/rad)
Peso (ERP)
(kg)

98.73 €

1 4 giorni 1.34501325000306148141530.21+1 / -0.51.166M30.01418.54blu18080 Shore A60.20.1050

98.73 €

1 4 giorni 1.34501325000306148141530.21+1 / -0.51.188M30.01418.54blu18080 Shore A60.20.1050

98.73 €

1 4 giorni 1.34501325000306148141530.21+1 / -0.51.1810M30.01418.54blu18080 Shore A60.20.1050

98.73 €

1 4 giorni 1.34501325000306148141530.21+1 / -0.51.1812M30.01418.54blu18080 Shore A60.20.1050

98.73 €

1 4 giorni 1.34501325000306148141530.21+1 / -0.51.1814M30.01418.54blu18080 Shore A60.20.1050

98.73 €

1 4 giorni 1.34501325000306148141530.21+1 / -0.51.11010M30.01418.54blu18080 Shore A60.20.1050

98.73 €

1 4 giorni 1.34501325000306148141530.21+1 / -0.51.11012M30.01418.54blu18080 Shore A60.20.1050

98.73 €

1 4 giorni 1.34501325000306148141530.21+1 / -0.51.11014M30.01418.54blu18080 Shore A60.20.1050

98.73 €

1 4 giorni 1.34501325000306148141530.21+1 / -0.51.11212M30.01418.54blu18080 Shore A60.20.1050

98.73 €

1 4 giorni 1.34501325000306148141530.21+1 / -0.51.11214M30.01418.54blu18080 Shore A60.20.1050

98.73 €

1 4 giorni 1.34501325000306148141530.21+1 / -0.51.11414M30.01418.54blu18080 Shore A60.20.1050

98.28 €

1 4 giorni 1.345013250003061415143360.15+1 / -0.5166M30.01418.57.5giallo34492 Shore A114.60.1050

98.28 €

1 4 giorni 1.345013250003061415143360.15+1 / -0.5188M30.01418.57.5giallo34492 Shore A114.60.1050

98.28 €

1 4 giorni 1.345013250003061415143360.15+1 / -0.51810M30.01418.57.5giallo34492 Shore A114.60.1050

98.28 €

1 4 giorni 1.345013250003061415143360.15+1 / -0.51812M30.01418.57.5giallo34492 Shore A114.60.1050

98.28 €

1 4 giorni 1.345013250003061415143360.15+1 / -0.51814M30.01418.57.5giallo34492 Shore A114.60.1050

98.28 €

1 4 giorni 1.345013250003061415143360.15+1 / -0.511010M30.01418.57.5giallo34492 Shore A114.60.1050

98.28 €

1 4 giorni 1.345013250003061415143360.15+1 / -0.511012M30.01418.57.5giallo34492 Shore A114.60.1050

98.28 €

1 4 giorni 1.345013250003061415143360.15+1 / -0.511014M30.01418.57.5giallo34492 Shore A114.60.1050

98.28 €

1 4 giorni 1.345013250003061415143360.15+1 / -0.511212M30.01418.57.5giallo34492 Shore A114.60.1050

98.28 €

1 4 giorni 1.345013250003061415143360.15+1 / -0.511214M30.01418.57.5giallo34492 Shore A114.60.1050

98.28 €

1 4 giorni 1.345013250003061415143360.15+1 / -0.511414M30.01418.57.5giallo34492 Shore A114.60.1050

98.28 €

1 4 giorni 1.345013250003061425146540.09+1 / -0.50.966M30.01418.512.5rosso51398 Shore A171.90.1050

98.28 €

1 4 giorni 1.345013250003061425146540.09+1 / -0.50.988M30.01418.512.5rosso51398 Shore A171.90.1050

98.28 €

1 4 giorni 1.345013250003061425146540.09+1 / -0.50.9810M30.01418.512.5rosso51398 Shore A171.90.1050

98.28 €

1 4 giorni 1.345013250003061425146540.09+1 / -0.50.9812M30.01418.512.5rosso51398 Shore A171.90.1050

98.28 €

1 4 giorni 1.345013250003061425146540.09+1 / -0.50.9814M30.01418.512.5rosso51398 Shore A171.90.1050

98.28 €

1 4 giorni 1.345013250003061425146540.09+1 / -0.50.91010M30.01418.512.5rosso51398 Shore A171.90.1050

98.28 €

1 4 giorni 1.345013250003061425146540.09+1 / -0.50.91012M30.01418.512.5rosso51398 Shore A171.90.1050

98.28 €

1 4 giorni 1.345013250003061425146540.09+1 / -0.50.91014M30.01418.512.5rosso51398 Shore A171.90.1050

98.28 €

1 4 giorni 1.345013250003061425146540.09+1 / -0.50.91212M30.01418.512.5rosso51398 Shore A171.90.1050

98.28 €

1 4 giorni 1.345013250003061425146540.09+1 / -0.50.91214M30.01418.512.5rosso51398 Shore A171.90.1050

98.28 €

1 4 giorni 1.345013250003061425146540.09+1 / -0.50.91414M30.01418.512.5rosso51398 Shore A171.90.1050

132.01 €

1 4 giorni 2.966161900040102012195820.15+1.2 / -0.51.11010M40.066256blu106580 Shore A6180.2770

132.01 €

1 4 giorni 2.966161900040102012195820.15+1.2 / -0.51.11212M40.066256blu106580 Shore A6180.2770

132.01 €

1 4 giorni 2.966161900040102012195820.15+1.2 / -0.51.11214M40.066256blu106580 Shore A6180.2770

132.01 €

1 4 giorni 2.966161900040102012195820.15+1.2 / -0.51.11215M40.066256blu106580 Shore A6180.2770

132.01 €

1 4 giorni 2.966161900040102012195820.15+1.2 / -0.51.11216M40.066256blu106580 Shore A6180.2770

132.01 €

1 4 giorni 2.966161900040102012195820.15+1.2 / -0.51.11414M40.066256blu106580 Shore A6180.2770

132.01 €

1 4 giorni 2.966161900040102012195820.15+1.2 / -0.51.11415M40.066256blu106580 Shore A6180.2770

132.01 €

1 4 giorni 2.966161900040102012195820.15+1.2 / -0.51.11416M40.066256blu106580 Shore A6180.2770

132.01 €

1 4 giorni 2.966161900040102012195820.15+1.2 / -0.51.11515M40.066256blu106580 Shore A6180.2770

132.01 €

1 4 giorni 2.966161900040102012195820.15+1.2 / -0.51.11516M40.066256blu106580 Shore A6180.2770

132.01 €

1 4 giorni 2.966161900040102012195820.15+1.2 / -0.51.11616M40.066256blu106580 Shore A6180.2770

128.24 €

1 4 giorni 2.9661619000401020241911200.1+1.2 / -0.511010M40.0662512giallo181592 Shore A10900.2770

128.24 €

1 4 giorni 2.9661619000401020241911200.1+1.2 / -0.511212M40.0662512giallo181592 Shore A10900.2770

128.24 €

1 4 giorni 2.9661619000401020241911200.1+1.2 / -0.511214M40.0662512giallo181592 Shore A10900.2770

128.24 €

1 4 giorni 2.9661619000401020241911200.1+1.2 / -0.511215M40.0662512giallo181592 Shore A10900.2770

128.24 €

1 4 giorni 2.9661619000401020241911200.1+1.2 / -0.511216M40.0662512giallo181592 Shore A10900.2770

128.24 €

1 4 giorni 2.9661619000401020241911200.1+1.2 / -0.511414M40.0662512giallo181592 Shore A10900.2770

128.24 €

1 4 giorni 2.9661619000401020241911200.1+1.2 / -0.511415M40.0662512giallo181592 Shore A10900.2770

128.24 €

1 4 giorni 2.9661619000401020241911200.1+1.2 / -0.511416M40.0662512giallo181592 Shore A10900.2770

128.24 €

1 4 giorni 2.9661619000401020241911200.1+1.2 / -0.511515M40.0662512giallo181592 Shore A10900.2770

128.24 €

1 4 giorni 2.9661619000401020241911200.1+1.2 / -0.511516M40.0662512giallo181592 Shore A10900.2770

128.24 €

1 4 giorni 2.9661619000401020241911200.1+1.2 / -0.511616M40.0662512giallo181592 Shore A10900.2770

128.24 €

1 4 giorni 2.9661619000401020421920100.06+1.2 / -0.50.91010M40.0662521rosso254098 Shore A15120.2770

128.24 €

1 4 giorni 2.9661619000401020421920100.06+1.2 / -0.50.91212M40.0662521rosso254098 Shore A15120.2770

128.24 €

1 4 giorni 2.9661619000401020421920100.06+1.2 / -0.50.91214M40.0662521rosso254098 Shore A15120.2770

128.24 €

1 4 giorni 2.9661619000401020421920100.06+1.2 / -0.50.91215M40.0662521rosso254098 Shore A15120.2770

128.24 €

1 4 giorni 2.9661619000401020421920100.06+1.2 / -0.50.91216M40.0662521rosso254098 Shore A15120.2770

Loading...

Informazioni di base

Versione 1 con mozzo conico e anello di serraggio Materiale componenti poliuretano Materiale corpo base alluminio
Denominazione Giunto Dentellato In Elastomero RoHS PL Edelstahl no

Supporto tecnico