Giunti dentellati in elastomero con mozzi di serraggio (23022-10)

Giunti dentellati in elastomero con mozzi di serraggio (23022-10)
· Giunto in elastomero senza gioco, bloccaggio con perno filettato

· Per diametro dell'albero compreso tra 2 e 57 mm

· Coppia di serraggio: da 0,5 a 525 Nm

· Compensazione degli errori di allineamento (assiale, radiale, angolare)

· Inseribile assialmente e quindi molto semplice da montare

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
23022-10-05920150303
23022-10-05920150304
23022-10-05920150305
23022-10-05920150404
23022-10-05920150405
23022-10-05920150505
23022-10-07800220404
23022-10-07800220405
23022-10-07800220406
23022-10-07800220505
23022-10-07800220506
23022-10-07800220606
23022-10-07920220404
23022-10-07920220405
23022-10-07920220406
23022-10-07920220505
23022-10-07920220506
23022-10-07920220606
23022-10-07980220404
23022-10-07980220405
23022-10-07980220406
23022-10-07980220505
23022-10-07980220506
23022-10-07980220606
23022-10-09800300404
23022-10-09800300606
23022-10-09800300608
23022-10-09800300609
23022-10-09800300808
23022-10-09800300809
23022-10-09800300909
23022-10-09920300404
23022-10-09920300606
23022-10-09920300608
23022-10-09920300609
23022-10-09920300808
23022-10-09920300809
23022-10-09920300909
23022-10-09980300404
23022-10-09980300606
23022-10-09980300608
23022-10-09980300609
23022-10-09980300808
23022-10-09980300809
23022-10-09980300909
23022-10-12800340404
23022-10-12800340606
23022-10-12800340608
23022-10-12800340610
23022-10-12800340808
23022-10-12800340810
23022-10-12800341010
23022-10-12920340404
23022-10-12920340606
23022-10-12920340608
23022-10-12920340610
23022-10-12920340808
23022-10-12920340810
23022-10-12920341010
23022-10-12980340404
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
D1 (H7)
(Ø)
D2 (H7)
(Ø)
L=Lunghezza
(mm)
Coppia di serraggio delle viti
(Nm)
L1
(mm)
L2
(mm)
L3
(mm)
R
(mm)
max. numero di giri giri/min D1/D2 max.
(mm)
D1/D2 min.
(mm)
D4
(mm)
Max. coppia
(Nm)
Dimensioni Rigidezza molla radiale
(N/mm)
Disallineamento radiale massimo
(mm)
Disallineamento assiale massimo
(mm)
offset angolare massimo
(°)
C (ISO 4029) Momento di inerzia
(gm²)
Coppia nominale
(Nm)
Colore componenti Resistenza alla torsione dinamica
(Nm/wheel)
Giunto a stella Durezza Resistenza alla torsione statica
(Nm/wheel)
Peso (ERP)
(kg)

36.54 €

1 4 giorni 33150.25552.511.43800052100.651540.06+0.4 / -0.21M1.60.0000360.5Giallo1692 Shore a5.160.0025

36.54 €

1 4 giorni 34150.25552.511.43800052100.651540.06+0.4 / -0.21M1.60.0000360.5Giallo1692 Shore a5.160.0025

36.54 €

1 4 giorni 35150.25552.511.43800052100.651540.06+0.4 / -0.21M1.60.0000360.5Giallo1692 Shore a5.160.0025

36.54 €

1 4 giorni 44150.25552.511.43800052100.651540.06+0.4 / -0.21M1.60.0000360.5Giallo1692 Shore a5.160.0025

36.54 €

1 4 giorni 45150.25552.511.43800052100.651540.06+0.4 / -0.21M1.60.0000360.5Giallo1692 Shore a5.160.0025

36.54 €

1 4 giorni 55150.25552.511.43800052100.651540.06+0.4 / -0.21M1.60.0000360.5Giallo1692 Shore a5.160.0025

39.34 €

1 4 giorni 44220.43783.5152700074141.471140.15+0.6 / -0.31.1M20.0001950.7Blu2680 Shore a8.60.0070

39.34 €

1 4 giorni 45220.43783.5152700074141.471140.15+0.6 / -0.31.1M20.0001950.7Blu2680 Shore a8.60.0070

39.34 €

1 4 giorni 46220.43783.5152700074141.471140.15+0.6 / -0.31.1M20.0001950.7Blu2680 Shore a8.60.0070

39.34 €

1 4 giorni 55220.43783.5152700074141.471140.15+0.6 / -0.31.1M20.0001950.7Blu2680 Shore a8.60.0070

39.34 €

1 4 giorni 56220.43783.5152700074141.471140.15+0.6 / -0.31.1M20.0001950.7Blu2680 Shore a8.60.0070

39.34 €

1 4 giorni 66220.43783.5152700074141.471140.15+0.6 / -0.31.1M20.0001950.7Blu2680 Shore a8.60.0070

35.29 €

1 4 giorni 44220.43783.5152700074142.472190.1+0.6 / -0.31M20.0001951.2Giallo4392 Shore a14.30.0070

35.29 €

1 4 giorni 45220.43783.5152700074142.472190.1+0.6 / -0.31M20.0001951.2Giallo4392 Shore a14.30.0070

35.29 €

1 4 giorni 46220.43783.5152700074142.472190.1+0.6 / -0.31M20.0001951.2Giallo4392 Shore a14.30.0070

35.29 €

1 4 giorni 55220.43783.5152700074142.472190.1+0.6 / -0.31M20.0001951.2Giallo4392 Shore a14.30.0070

35.29 €

1 4 giorni 56220.43783.5152700074142.472190.1+0.6 / -0.31M20.0001951.2Giallo4392 Shore a14.30.0070

35.29 €

1 4 giorni 66220.43783.5152700074142.472190.1+0.6 / -0.31M20.0001951.2Giallo4392 Shore a14.30.0070

35.29 €

1 4 giorni 44220.43783.515270007414474210.1+0.6 / -0.31M20.0001952Rosso6998 Shore a22.90.0070

35.29 €

1 4 giorni 45220.43783.515270007414474210.1+0.6 / -0.31M20.0001952Rosso6998 Shore a22.90.0070

35.29 €

1 4 giorni 46220.43783.515270007414474210.1+0.6 / -0.31M20.0001952Rosso6998 Shore a22.90.0070

35.29 €

1 4 giorni 55220.43783.515270007414474210.1+0.6 / -0.31M20.0001952Rosso6998 Shore a22.90.0070

35.29 €

1 4 giorni 56220.43783.515270007414474210.1+0.6 / -0.31M20.0001952Rosso6998 Shore a22.90.0070

35.29 €

1 4 giorni 66220.43783.515270007414474210.1+0.6 / -0.31M20.0001952Rosso6998 Shore a22.90.0070

38.35 €

1 4 giorni 44300.851010523.419000114203.691250.2+0.8 / -0.41.1M2.50.001071.8Blu5280 Shore a17.20.0185

38.35 €

1 4 giorni 66300.851010523.419000114203.691250.2+0.8 / -0.41.1M2.50.001071.8Blu5280 Shore a17.20.0185

38.35 €

1 4 giorni 68300.851010523.419000114203.691250.2+0.8 / -0.41.1M2.50.001071.8Blu5280 Shore a17.20.0185

38.35 €

1 4 giorni 69300.851010523.419000114203.691250.2+0.8 / -0.41.1M2.50.001071.8Blu5280 Shore a17.20.0185

38.35 €

1 4 giorni 88300.851010523.419000114203.691250.2+0.8 / -0.41.1M2.50.001071.8Blu5280 Shore a17.20.0185

38.35 €

1 4 giorni 89300.851010523.419000114203.691250.2+0.8 / -0.41.1M2.50.001071.8Blu5280 Shore a17.20.0185

38.35 €

1 4 giorni 99300.851010523.419000114203.691250.2+0.8 / -0.41.1M2.50.001071.8Blu5280 Shore a17.20.0185

38.27 €

1 4 giorni 44300.851010523.41900011420692920.15+0.8 / -0.41M2.50.001073Giallo9592 Shore a31.50.0185

38.27 €

1 4 giorni 66300.851010523.41900011420692920.15+0.8 / -0.41M2.50.001073Giallo9592 Shore a31.50.0185

38.27 €

1 4 giorni 68300.851010523.41900011420692920.15+0.8 / -0.41M2.50.001073Giallo9592 Shore a31.50.0185

38.27 €

1 4 giorni 69300.851010523.41900011420692920.15+0.8 / -0.41M2.50.001073Giallo9592 Shore a31.50.0185

38.27 €

1 4 giorni 88300.851010523.41900011420692920.15+0.8 / -0.41M2.50.001073Giallo9592 Shore a31.50.0185

38.27 €

1 4 giorni 89300.851010523.41900011420692920.15+0.8 / -0.41M2.50.001073Giallo9592 Shore a31.50.0185

38.27 €

1 4 giorni 99300.851010523.41900011420692920.15+0.8 / -0.41M2.50.001073Giallo9592 Shore a31.50.0185

38.27 €

1 4 giorni 44300.851010523.419000114201095180.1+0.8 / -0.40.9M2.50.001075Rosso15598 Shore a51.60.0185

38.27 €

1 4 giorni 66300.851010523.419000114201095180.1+0.8 / -0.40.9M2.50.001075Rosso15598 Shore a51.60.0185

38.27 €

1 4 giorni 68300.851010523.419000114201095180.1+0.8 / -0.40.9M2.50.001075Rosso15598 Shore a51.60.0185

38.27 €

1 4 giorni 69300.851010523.419000114201095180.1+0.8 / -0.40.9M2.50.001075Rosso15598 Shore a51.60.0185

38.27 €

1 4 giorni 88300.851010523.419000114201095180.1+0.8 / -0.40.9M2.50.001075Rosso15598 Shore a51.60.0185

38.27 €

1 4 giorni 89300.851010523.419000114201095180.1+0.8 / -0.40.9M2.50.001075Rosso15598 Shore a51.60.0185

38.27 €

1 4 giorni 99300.851010523.419000114201095180.1+0.8 / -0.40.9M2.50.001075Rosso15598 Shore a51.60.0185

44.52 €

1 4 giorni 443421112527.216000124256122740.2+0.9 / -0.41.1M30.003043Blu25280 Shore a84.30.0330

44.52 €

1 4 giorni 663421112527.216000124256122740.2+0.9 / -0.41.1M30.003043Blu25280 Shore a84.30.0330

44.52 €

1 4 giorni 683421112527.216000124256122740.2+0.9 / -0.41.1M30.003043Blu25280 Shore a84.30.0330

44.52 €

1 4 giorni 6103421112527.216000124256122740.2+0.9 / -0.41.1M30.003043Blu25280 Shore a84.30.0330

44.52 €

1 4 giorni 883421112527.216000124256122740.2+0.9 / -0.41.1M30.003043Blu25280 Shore a84.30.0330

44.52 €

1 4 giorni 8103421112527.216000124256122740.2+0.9 / -0.41.1M30.003043Blu25280 Shore a84.30.0330

44.52 €

1 4 giorni 10103421112527.216000124256122740.2+0.9 / -0.41.1M30.003043Blu25280 Shore a84.30.0330

39.05 €

1 4 giorni 443421112527.2160001242510124700.14+0.9 / -0.41M30.003045Giallo48292 Shore a160.40.0330

39.05 €

1 4 giorni 663421112527.2160001242510124700.14+0.9 / -0.41M30.003045Giallo48292 Shore a160.40.0330

39.05 €

1 4 giorni 683421112527.2160001242510124700.14+0.9 / -0.41M30.003045Giallo48292 Shore a160.40.0330

39.05 €

1 4 giorni 6103421112527.2160001242510124700.14+0.9 / -0.41M30.003045Giallo48292 Shore a160.40.0330

39.05 €

1 4 giorni 883421112527.2160001242510124700.14+0.9 / -0.41M30.003045Giallo48292 Shore a160.40.0330

39.05 €

1 4 giorni 8103421112527.2160001242510124700.14+0.9 / -0.41M30.003045Giallo48292 Shore a160.40.0330

39.05 €

1 4 giorni 10103421112527.2160001242510124700.14+0.9 / -0.41M30.003045Giallo48292 Shore a160.40.0330

39.05 €

1 4 giorni 443421112527.2160001242518128460.08+0.9 / -0.40.9M30.003049Rosso71898 Shore a240.70.0330

Loading...

Informazioni di base

Materiale corpo Alluminio Materiale componenti Poliuretano Denominazione Giunto dentellato in elastomero
Versione 1 Con mozzo di serraggio radiale RoHS PL Edelstahl No

Supporto tecnico