Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Coppia di serraggio delle viti (Nm) | L=Lunghezza | L2 | R | max. numero di giri giri/min | D4 | D1/D2 min. | D1/D2 max. | L3 | Max. coppia (Nm) | Dimensioni | Rigidezza molla radiale (N/mm) | Disallineamento radiale massimo (mm) | Disallineamento assiale massimo (mm) | offset angolare massimo (°) | D1 (H7) | D2 (H7) | C (ISO 4029) | Momento di inerzia (gm²) | L1 | Coppia nominale (Nm) | Colore componenti | Resistenza alla torsione dinamica (Nm/rad) | Giunto a stella Durezza | Resistenza alla torsione statica (Nm/rad) | Peso (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
160.36 € | 1 | 4 giorni | 2 | 35 | 13 | 32.2 | 13000 | 30 | 4 | 16 | 5 | 8 | 14 | 153 | 0.21 | +1 / -0.5 | 1.1 | 4 | 4 | M3 | 0.016 | 11 | 4 | blu | 180 | 80 Shore A | 60.2 | 0.1475 | ||
160.36 € | 1 | 4 giorni | 2 | 35 | 13 | 32.2 | 13000 | 30 | 4 | 16 | 5 | 8 | 14 | 153 | 0.21 | +1 / -0.5 | 1.1 | 8 | 8 | M3 | 0.016 | 11 | 4 | blu | 180 | 80 Shore A | 60.2 | 0.1475 | ||
160.36 € | 1 | 4 giorni | 2 | 35 | 13 | 32.2 | 13000 | 30 | 4 | 16 | 5 | 8 | 14 | 153 | 0.21 | +1 / -0.5 | 1.1 | 8 | 10 | M3 | 0.016 | 11 | 4 | blu | 180 | 80 Shore A | 60.2 | 0.1475 | ||
160.36 € | 1 | 4 giorni | 2 | 35 | 13 | 32.2 | 13000 | 30 | 4 | 16 | 5 | 8 | 14 | 153 | 0.21 | +1 / -0.5 | 1.1 | 8 | 12 | M3 | 0.016 | 11 | 4 | blu | 180 | 80 Shore A | 60.2 | 0.1475 | ||
160.36 € | 1 | 4 giorni | 2 | 35 | 13 | 32.2 | 13000 | 30 | 4 | 16 | 5 | 8 | 14 | 153 | 0.21 | +1 / -0.5 | 1.1 | 8 | 14 | M3 | 0.016 | 11 | 4 | blu | 180 | 80 Shore A | 60.2 | 0.1475 | ||
160.36 € | 1 | 4 giorni | 2 | 35 | 13 | 32.2 | 13000 | 30 | 4 | 16 | 5 | 8 | 14 | 153 | 0.21 | +1 / -0.5 | 1.1 | 10 | 10 | M3 | 0.016 | 11 | 4 | blu | 180 | 80 Shore A | 60.2 | 0.1475 | ||
160.36 € | 1 | 4 giorni | 2 | 35 | 13 | 32.2 | 13000 | 30 | 4 | 16 | 5 | 8 | 14 | 153 | 0.21 | +1 / -0.5 | 1.1 | 10 | 12 | M3 | 0.016 | 11 | 4 | blu | 180 | 80 Shore A | 60.2 | 0.1475 | ||
160.36 € | 1 | 4 giorni | 2 | 35 | 13 | 32.2 | 13000 | 30 | 4 | 16 | 5 | 8 | 14 | 153 | 0.21 | +1 / -0.5 | 1.1 | 10 | 14 | M3 | 0.016 | 11 | 4 | blu | 180 | 80 Shore A | 60.2 | 0.1475 | ||
160.36 € | 1 | 4 giorni | 2 | 35 | 13 | 32.2 | 13000 | 30 | 4 | 16 | 5 | 8 | 14 | 153 | 0.21 | +1 / -0.5 | 1.1 | 12 | 12 | M3 | 0.016 | 11 | 4 | blu | 180 | 80 Shore A | 60.2 | 0.1475 | ||
160.36 € | 1 | 4 giorni | 2 | 35 | 13 | 32.2 | 13000 | 30 | 4 | 16 | 5 | 8 | 14 | 153 | 0.21 | +1 / -0.5 | 1.1 | 12 | 14 | M3 | 0.016 | 11 | 4 | blu | 180 | 80 Shore A | 60.2 | 0.1475 | ||
160.36 € | 1 | 4 giorni | 2 | 35 | 13 | 32.2 | 13000 | 30 | 4 | 16 | 5 | 8 | 14 | 153 | 0.21 | +1 / -0.5 | 1.1 | 14 | 14 | M3 | 0.016 | 11 | 4 | blu | 180 | 80 Shore A | 60.2 | 0.1475 | ||
159.96 € | 1 | 4 giorni | 2 | 35 | 13 | 32.2 | 13000 | 30 | 4 | 16 | 5 | 15 | 14 | 336 | 0.15 | +1 / -0.5 | 1 | 4 | 4 | M3 | 0.016 | 11 | 7.5 | giallo | 344 | 92 Shore A | 114.6 | 0.1475 | ||
159.96 € | 1 | 4 giorni | 2 | 35 | 13 | 32.2 | 13000 | 30 | 4 | 16 | 5 | 15 | 14 | 336 | 0.15 | +1 / -0.5 | 1 | 8 | 8 | M3 | 0.016 | 11 | 7.5 | giallo | 344 | 92 Shore A | 114.6 | 0.1475 | ||
159.96 € | 1 | 4 giorni | 2 | 35 | 13 | 32.2 | 13000 | 30 | 4 | 16 | 5 | 15 | 14 | 336 | 0.15 | +1 / -0.5 | 1 | 8 | 10 | M3 | 0.016 | 11 | 7.5 | giallo | 344 | 92 Shore A | 114.6 | 0.1475 | ||
159.96 € | 1 | 4 giorni | 2 | 35 | 13 | 32.2 | 13000 | 30 | 4 | 16 | 5 | 15 | 14 | 336 | 0.15 | +1 / -0.5 | 1 | 8 | 12 | M3 | 0.016 | 11 | 7.5 | giallo | 344 | 92 Shore A | 114.6 | 0.1475 | ||
159.96 € | 1 | 4 giorni | 2 | 35 | 13 | 32.2 | 13000 | 30 | 4 | 16 | 5 | 15 | 14 | 336 | 0.15 | +1 / -0.5 | 1 | 8 | 14 | M3 | 0.016 | 11 | 7.5 | giallo | 344 | 92 Shore A | 114.6 | 0.1475 | ||
159.96 € | 1 | 4 giorni | 2 | 35 | 13 | 32.2 | 13000 | 30 | 4 | 16 | 5 | 15 | 14 | 336 | 0.15 | +1 / -0.5 | 1 | 10 | 10 | M3 | 0.016 | 11 | 7.5 | giallo | 344 | 92 Shore A | 114.6 | 0.1475 | ||
159.96 € | 1 | 4 giorni | 2 | 35 | 13 | 32.2 | 13000 | 30 | 4 | 16 | 5 | 15 | 14 | 336 | 0.15 | +1 / -0.5 | 1 | 10 | 12 | M3 | 0.016 | 11 | 7.5 | giallo | 344 | 92 Shore A | 114.6 | 0.1475 | ||
159.96 € | 1 | 4 giorni | 2 | 35 | 13 | 32.2 | 13000 | 30 | 4 | 16 | 5 | 15 | 14 | 336 | 0.15 | +1 / -0.5 | 1 | 10 | 14 | M3 | 0.016 | 11 | 7.5 | giallo | 344 | 92 Shore A | 114.6 | 0.1475 | ||
159.96 € | 1 | 4 giorni | 2 | 35 | 13 | 32.2 | 13000 | 30 | 4 | 16 | 5 | 15 | 14 | 336 | 0.15 | +1 / -0.5 | 1 | 12 | 12 | M3 | 0.016 | 11 | 7.5 | giallo | 344 | 92 Shore A | 114.6 | 0.1475 | ||
159.96 € | 1 | 4 giorni | 2 | 35 | 13 | 32.2 | 13000 | 30 | 4 | 16 | 5 | 15 | 14 | 336 | 0.15 | +1 / -0.5 | 1 | 12 | 14 | M3 | 0.016 | 11 | 7.5 | giallo | 344 | 92 Shore A | 114.6 | 0.1475 | ||
159.96 € | 1 | 4 giorni | 2 | 35 | 13 | 32.2 | 13000 | 30 | 4 | 16 | 5 | 15 | 14 | 336 | 0.15 | +1 / -0.5 | 1 | 14 | 14 | M3 | 0.016 | 11 | 7.5 | giallo | 344 | 92 Shore A | 114.6 | 0.1475 | ||
159.96 € | 1 | 4 giorni | 2 | 35 | 13 | 32.2 | 13000 | 30 | 4 | 16 | 5 | 25 | 14 | 654 | 0.09 | +1 / -0.5 | 0.9 | 4 | 4 | M3 | 0.016 | 11 | 12.5 | rosso | 513 | 98 Shore A | 171.9 | 0.1475 | ||
159.96 € | 1 | 4 giorni | 2 | 35 | 13 | 32.2 | 13000 | 30 | 4 | 16 | 5 | 25 | 14 | 654 | 0.09 | +1 / -0.5 | 0.9 | 8 | 8 | M3 | 0.016 | 11 | 12.5 | rosso | 513 | 98 Shore A | 171.9 | 0.1475 | ||
159.96 € | 1 | 4 giorni | 2 | 35 | 13 | 32.2 | 13000 | 30 | 4 | 16 | 5 | 25 | 14 | 654 | 0.09 | +1 / -0.5 | 0.9 | 8 | 10 | M3 | 0.016 | 11 | 12.5 | rosso | 513 | 98 Shore A | 171.9 | 0.1475 | ||
159.96 € | 1 | 4 giorni | 2 | 35 | 13 | 32.2 | 13000 | 30 | 4 | 16 | 5 | 25 | 14 | 654 | 0.09 | +1 / -0.5 | 0.9 | 8 | 12 | M3 | 0.016 | 11 | 12.5 | rosso | 513 | 98 Shore A | 171.9 | 0.1475 | ||
159.96 € | 1 | 4 giorni | 2 | 35 | 13 | 32.2 | 13000 | 30 | 4 | 16 | 5 | 25 | 14 | 654 | 0.09 | +1 / -0.5 | 0.9 | 8 | 14 | M3 | 0.016 | 11 | 12.5 | rosso | 513 | 98 Shore A | 171.9 | 0.1475 | ||
159.96 € | 1 | 4 giorni | 2 | 35 | 13 | 32.2 | 13000 | 30 | 4 | 16 | 5 | 25 | 14 | 654 | 0.09 | +1 / -0.5 | 0.9 | 10 | 10 | M3 | 0.016 | 11 | 12.5 | rosso | 513 | 98 Shore A | 171.9 | 0.1475 | ||
159.96 € | 1 | 4 giorni | 2 | 35 | 13 | 32.2 | 13000 | 30 | 4 | 16 | 5 | 25 | 14 | 654 | 0.09 | +1 / -0.5 | 0.9 | 10 | 12 | M3 | 0.016 | 11 | 12.5 | rosso | 513 | 98 Shore A | 171.9 | 0.1475 | ||
159.96 € | 1 | 4 giorni | 2 | 35 | 13 | 32.2 | 13000 | 30 | 4 | 16 | 5 | 25 | 14 | 654 | 0.09 | +1 / -0.5 | 0.9 | 10 | 14 | M3 | 0.016 | 11 | 12.5 | rosso | 513 | 98 Shore A | 171.9 | 0.1475 | ||
159.96 € | 1 | 4 giorni | 2 | 35 | 13 | 32.2 | 13000 | 30 | 4 | 16 | 5 | 25 | 14 | 654 | 0.09 | +1 / -0.5 | 0.9 | 12 | 12 | M3 | 0.016 | 11 | 12.5 | rosso | 513 | 98 Shore A | 171.9 | 0.1475 | ||
159.96 € | 1 | 4 giorni | 2 | 35 | 13 | 32.2 | 13000 | 30 | 4 | 16 | 5 | 25 | 14 | 654 | 0.09 | +1 / -0.5 | 0.9 | 12 | 14 | M3 | 0.016 | 11 | 12.5 | rosso | 513 | 98 Shore A | 171.9 | 0.1475 | ||
159.96 € | 1 | 4 giorni | 2 | 35 | 13 | 32.2 | 13000 | 30 | 4 | 16 | 5 | 25 | 14 | 654 | 0.09 | +1 / -0.5 | 0.9 | 14 | 14 | M3 | 0.016 | 11 | 12.5 | rosso | 513 | 98 Shore A | 171.9 | 0.1475 | ||
231.81 € | 1 | 4 giorni | 15 | 66 | 16 | 47 | 10000 | 40 | 10 | 22 | 12 | 12 | 19 | 582 | 0.15 | +1.2 / -0.5 | 1.1 | 10 | 10 | M6 | 0.103 | 25 | 6 | blu | 1065 | 80 Shore A | 618 | 0.4575 | ||
231.81 € | 1 | 4 giorni | 15 | 66 | 16 | 47 | 10000 | 40 | 10 | 22 | 12 | 12 | 19 | 582 | 0.15 | +1.2 / -0.5 | 1.1 | 12 | 12 | M6 | 0.103 | 25 | 6 | blu | 1065 | 80 Shore A | 618 | 0.4575 | ||
231.81 € | 1 | 4 giorni | 15 | 66 | 16 | 47 | 10000 | 40 | 10 | 22 | 12 | 12 | 19 | 582 | 0.15 | +1.2 / -0.5 | 1.1 | 12 | 14 | M6 | 0.103 | 25 | 6 | blu | 1065 | 80 Shore A | 618 | 0.4575 | ||
231.81 € | 1 | 4 giorni | 15 | 66 | 16 | 47 | 10000 | 40 | 10 | 22 | 12 | 12 | 19 | 582 | 0.15 | +1.2 / -0.5 | 1.1 | 12 | 15 | M6 | 0.103 | 25 | 6 | blu | 1065 | 80 Shore A | 618 | 0.4575 | ||
231.81 € | 1 | 4 giorni | 15 | 66 | 16 | 47 | 10000 | 40 | 10 | 22 | 12 | 12 | 19 | 582 | 0.15 | +1.2 / -0.5 | 1.1 | 12 | 16 | M6 | 0.103 | 25 | 6 | blu | 1065 | 80 Shore A | 618 | 0.4575 | ||
231.81 € | 1 | 4 giorni | 15 | 66 | 16 | 47 | 10000 | 40 | 10 | 22 | 12 | 12 | 19 | 582 | 0.15 | +1.2 / -0.5 | 1.1 | 14 | 14 | M6 | 0.103 | 25 | 6 | blu | 1065 | 80 Shore A | 618 | 0.4575 | ||
231.81 € | 1 | 4 giorni | 15 | 66 | 16 | 47 | 10000 | 40 | 10 | 22 | 12 | 12 | 19 | 582 | 0.15 | +1.2 / -0.5 | 1.1 | 14 | 15 | M6 | 0.103 | 25 | 6 | blu | 1065 | 80 Shore A | 618 | 0.4575 | ||
231.81 € | 1 | 4 giorni | 15 | 66 | 16 | 47 | 10000 | 40 | 10 | 22 | 12 | 12 | 19 | 582 | 0.15 | +1.2 / -0.5 | 1.1 | 14 | 16 | M6 | 0.103 | 25 | 6 | blu | 1065 | 80 Shore A | 618 | 0.4575 | ||
231.81 € | 1 | 4 giorni | 15 | 66 | 16 | 47 | 10000 | 40 | 10 | 22 | 12 | 12 | 19 | 582 | 0.15 | +1.2 / -0.5 | 1.1 | 15 | 15 | M6 | 0.103 | 25 | 6 | blu | 1065 | 80 Shore A | 618 | 0.4575 | ||
231.81 € | 1 | 4 giorni | 15 | 66 | 16 | 47 | 10000 | 40 | 10 | 22 | 12 | 12 | 19 | 582 | 0.15 | +1.2 / -0.5 | 1.1 | 15 | 16 | M6 | 0.103 | 25 | 6 | blu | 1065 | 80 Shore A | 618 | 0.4575 | ||
231.81 € | 1 | 4 giorni | 15 | 66 | 16 | 47 | 10000 | 40 | 10 | 22 | 12 | 12 | 19 | 582 | 0.15 | +1.2 / -0.5 | 1.1 | 16 | 16 | M6 | 0.103 | 25 | 6 | blu | 1065 | 80 Shore A | 618 | 0.4575 | ||
228.39 € | 1 | 4 giorni | 15 | 66 | 16 | 47 | 10000 | 40 | 10 | 22 | 12 | 24 | 19 | 1120 | 0.1 | +1.2 / -0.5 | 1 | 10 | 10 | M6 | 0.103 | 25 | 12 | giallo | 1815 | 92 Shore A | 1090 | 0.4575 | ||
228.39 € | 1 | 4 giorni | 15 | 66 | 16 | 47 | 10000 | 40 | 10 | 22 | 12 | 24 | 19 | 1120 | 0.1 | +1.2 / -0.5 | 1 | 12 | 12 | M6 | 0.103 | 25 | 12 | giallo | 1815 | 92 Shore A | 1090 | 0.4575 | ||
228.39 € | 1 | 4 giorni | 15 | 66 | 16 | 47 | 10000 | 40 | 10 | 22 | 12 | 24 | 19 | 1120 | 0.1 | +1.2 / -0.5 | 1 | 12 | 14 | M6 | 0.103 | 25 | 12 | giallo | 1815 | 92 Shore A | 1090 | 0.4575 | ||
228.39 € | 1 | 4 giorni | 15 | 66 | 16 | 47 | 10000 | 40 | 10 | 22 | 12 | 24 | 19 | 1120 | 0.1 | +1.2 / -0.5 | 1 | 12 | 15 | M6 | 0.103 | 25 | 12 | giallo | 1815 | 92 Shore A | 1090 | 0.4575 | ||
228.39 € | 1 | 4 giorni | 15 | 66 | 16 | 47 | 10000 | 40 | 10 | 22 | 12 | 24 | 19 | 1120 | 0.1 | +1.2 / -0.5 | 1 | 12 | 16 | M6 | 0.103 | 25 | 12 | giallo | 1815 | 92 Shore A | 1090 | 0.4575 | ||
228.39 € | 1 | 4 giorni | 15 | 66 | 16 | 47 | 10000 | 40 | 10 | 22 | 12 | 24 | 19 | 1120 | 0.1 | +1.2 / -0.5 | 1 | 14 | 14 | M6 | 0.103 | 25 | 12 | giallo | 1815 | 92 Shore A | 1090 | 0.4575 | ||
228.39 € | 1 | 4 giorni | 15 | 66 | 16 | 47 | 10000 | 40 | 10 | 22 | 12 | 24 | 19 | 1120 | 0.1 | +1.2 / -0.5 | 1 | 14 | 15 | M6 | 0.103 | 25 | 12 | giallo | 1815 | 92 Shore A | 1090 | 0.4575 | ||
228.39 € | 1 | 4 giorni | 15 | 66 | 16 | 47 | 10000 | 40 | 10 | 22 | 12 | 24 | 19 | 1120 | 0.1 | +1.2 / -0.5 | 1 | 14 | 16 | M6 | 0.103 | 25 | 12 | giallo | 1815 | 92 Shore A | 1090 | 0.4575 | ||
228.39 € | 1 | 4 giorni | 15 | 66 | 16 | 47 | 10000 | 40 | 10 | 22 | 12 | 24 | 19 | 1120 | 0.1 | +1.2 / -0.5 | 1 | 15 | 15 | M6 | 0.103 | 25 | 12 | giallo | 1815 | 92 Shore A | 1090 | 0.4575 | ||
228.39 € | 1 | 4 giorni | 15 | 66 | 16 | 47 | 10000 | 40 | 10 | 22 | 12 | 24 | 19 | 1120 | 0.1 | +1.2 / -0.5 | 1 | 15 | 16 | M6 | 0.103 | 25 | 12 | giallo | 1815 | 92 Shore A | 1090 | 0.4575 | ||
228.39 € | 1 | 4 giorni | 15 | 66 | 16 | 47 | 10000 | 40 | 10 | 22 | 12 | 24 | 19 | 1120 | 0.1 | +1.2 / -0.5 | 1 | 16 | 16 | M6 | 0.103 | 25 | 12 | giallo | 1815 | 92 Shore A | 1090 | 0.4575 | ||
228.39 € | 1 | 4 giorni | 15 | 66 | 16 | 47 | 10000 | 40 | 10 | 22 | 12 | 42 | 19 | 2010 | 0.06 | +1.2 / -0.5 | 0.9 | 10 | 10 | M6 | 0.103 | 25 | 21 | rosso | 2540 | 98 Shore A | 1512 | 0.4575 | ||
228.39 € | 1 | 4 giorni | 15 | 66 | 16 | 47 | 10000 | 40 | 10 | 22 | 12 | 42 | 19 | 2010 | 0.06 | +1.2 / -0.5 | 0.9 | 12 | 12 | M6 | 0.103 | 25 | 21 | rosso | 2540 | 98 Shore A | 1512 | 0.4575 | ||
228.39 € | 1 | 4 giorni | 15 | 66 | 16 | 47 | 10000 | 40 | 10 | 22 | 12 | 42 | 19 | 2010 | 0.06 | +1.2 / -0.5 | 0.9 | 12 | 14 | M6 | 0.103 | 25 | 21 | rosso | 2540 | 98 Shore A | 1512 | 0.4575 | ||
228.39 € | 1 | 4 giorni | 15 | 66 | 16 | 47 | 10000 | 40 | 10 | 22 | 12 | 42 | 19 | 2010 | 0.06 | +1.2 / -0.5 | 0.9 | 12 | 15 | M6 | 0.103 | 25 | 21 | rosso | 2540 | 98 Shore A | 1512 | 0.4575 | ||
228.39 € | 1 | 4 giorni | 15 | 66 | 16 | 47 | 10000 | 40 | 10 | 22 | 12 | 42 | 19 | 2010 | 0.06 | +1.2 / -0.5 | 0.9 | 12 | 16 | M6 | 0.103 | 25 | 21 | rosso | 2540 | 98 Shore A | 1512 | 0.4575 |
Loading...
Versione 1 | con mozzo di serraggio radiale | Materiale componenti | poliuretano | Materiale corpo base | acciaio inox |
---|---|---|---|---|---|
Denominazione | Giunto Dentellato In Elastomero | RoHS | sì | PL Edelstahl | sì |
Configura
Proprietà di base
Coppia di serraggio delle viti(Nm)
L=Lunghezza
L2
R
max. numero di giri giri/min
D4
D1/D2 min.
D1/D2 max.
L3
Max. coppia(Nm)
Dimensioni
Rigidezza molla radiale(N/mm)
Disallineamento radiale massimo(mm)
Disallineamento assiale massimo(mm)
offset angolare massimo(°)
D1 (H7)
D2 (H7)
C (ISO 4029)
Momento di inerzia(gm²)
L1
Coppia nominale(Nm)
Colore componenti
Resistenza alla torsione dinamica(Nm/rad)
Giunto a stella Durezza
Resistenza alla torsione statica(Nm/rad)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali