Giunto a stella spielfrei, poliuretano (23023)

Giunto a stella spielfrei, poliuretano (23023)
· Senza gioco

· Sistema di ammortizzazione

· Elettricamente isolante

· Ideale per servomotori

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
23023-90-0592
23023-90-0780
23023-90-0792
23023-90-0798
23023-90-0980
23023-90-0992
23023-90-0998
23023-90-1280
23023-90-1292
23023-90-1298
23023-90-1480
23023-90-1492
23023-90-1498
23023-90-1980
23023-90-1992
23023-90-1998
23023-90-2480
23023-90-2492
23023-90-2498
23023-90-2880
23023-90-2892
23023-90-2898
23023-90-3892
23023-90-3898
23023-90-4292
23023-90-4298
23023-90-4892
23023-90-4898
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Max. coppia
(Nm)
Dimensioni Rigidezza molla radiale
(N/mm)
Disallineamento radiale massimo
(mm)
Disallineamento assiale massimo
(mm)
offset angolare massimo
(°)
Coppia nominale
(Nm)
Resistenza alla torsione dinamica
(Nm/rad)
Giunto a stella Durezza Resistenza alla torsione statica
(Nm/rad)
D max. Colore corpo base Peso (ERP)
(kg)

4.33 €

1 4 giorni 0.651540.06+0.4 / -0.210.51692 Shore A5.163giallo0.0021

6.42 €

1 4 giorni 1.471140.15+0.6 / -0.31.10.72680 Shore A8.63blu0.0027

2.75 €

1 4 giorni 2.472190.1+0.6 / -0.311.24392 Shore A14.33giallo0.0026

2.75 €

1 4 giorni 474210.1+0.6 / -0.3126998 Shore A22.93rosso0.0025

3.42 €

1 4 giorni 3.691250.2+0.8 / -0.41.11.85280 Shore A17.27blu0.0038

3.34 €

1 4 giorni 692620.15+0.8 / -0.4139592 Shore A31.57giallo0.0038

3.34 €

1 4 giorni 1095180.1+0.8 / -0.40.9515598 Shore A51.67rosso0.0037

10.96 €

1 4 giorni 6122740.2+0.9 / -0.41.1325280 Shore A84.38blu0.0042

5.99 €

1 4 giorni 10124700.14+0.9 / -0.41548792 Shore A160.48giallo0.0044

5.99 €

1 4 giorni 18128460.08+0.9 / -0.40.9971898 Shore A240.78rosso0.0024

3.96 €

1 4 giorni 8141530.21+1 / -0.51.1418080 Shore A60.210blu0.0066

3.57 €

1 4 giorni 15143360.15+1 / -0.517.534492 Shore A114.610giallo0.0065

3.57 €

1 4 giorni 25146540.09+1 / -0.50.912.551398 Shore A171.910rosso0.0065

10.53 €

1 4 giorni 12195820.15+1.2 / -0.51.16106580 Shore A61818blu0.0095

7.11 €

1 4 giorni 241911200.1+1.2 / -0.5112181592 Shore A109018giallo0.0092

7.11 €

1 4 giorni 421920100.06+1.2 / -0.50.921254098 Shore A151218rosso0.0093

11.59 €

1 4 giorni 34248400.2+1.4 / -0.5117139080 Shore A86027blu0.0184

7.65 €

1 4 giorni 702419000.15+1.4 / -0.5135513092 Shore A230027giallo0.0202

7.65 €

1 4 giorni 1202429400.11+1.4 / -0.50.960813098 Shore A370027rosso0.0206

11.59 €

1 4 giorni 92289900.2+1.5 / -0.71.346235080 Shore A137030blu0.0315

8.42 €

1 4 giorni 1902817800.15+1.5 / -0.7195674592 Shore A408030giallo0.0311

8.42 €

1 4 giorni 3202832000.11+1.5 / -0.70.9160992098 Shore A641030rosso0.0317

10.82 €

1 4 giorni 6503844000.12+1.8 / -0.70.93252185092 Shore A1180038giallo0.0543

10.82 €

1 4 giorni 8103864740.09+1.8 / -0.70.84054033598 Shore A2630038rosso0.0569

16.84 €

1 4 giorni 5304241000.19+2 / -112652050092 Shore A1087046giallo0.0836

16.84 €

1 4 giorni 9004259400.14+2 / -10.94503769298 Shore A2159446rosso0.0867

19.75 €

1 4 giorni 6204845000.23+2.1 / -113102280092 Shore A1296851giallo0.1067

19.75 €

1 4 giorni 10504868200.16+2.1 / -10.95254940098 Shore A2575951rosso0.1084

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Versione 1 senza gioco Materiale corpo base poliuretano Denominazione Giunto A Stella
RoHS PL Edelstahl no

Supporto tecnico