Accoppiamento rigido con intaglio, acciaio o acciaio inox (23050)

Accoppiamento rigido con intaglio, acciaio o acciaio inox (23050)
· Trasmissione di coppie elevate senza gioco e con resistenza alla torsione

· Resistente all'usura e privo di manutenzione

· Modello: acciaio o acciaio inox

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
23050-1080
23050-1100
23050-1120
23050-1140
23050-1150
23050-1160
23050-1190
23050-1200
23050-1250
23050-1300
23050-1350
23050-1400
23050-1500
23050-2080
23050-2100
23050-2120
23050-2140
23050-2150
23050-2160
23050-2190
23050-2200
23050-2250
23050-2300
23050-2350
23050-2400
23050-2500
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Coppia di serraggio delle viti
(Nm)
L=Lunghezza R Materiale corpo base D4=Diametro esterno Coppia nominale
(Nm)
D1=Foro di montaggio C (DIN 912-12.9) C (DIN 912 A2-70) Peso (ERP)
(kg)

32.29 €

1 4 giorni 2.13526.8Acciaio24508M3x8-0.0973

34.91 €

1 4 giorni 4.64532.7Acciaio297010M4x12-0.1886

34.91 €

1 4 giorni 4.64532.7Acciaio297012M4x12-0.1807

43.37 €

1 4 giorni 9.55039.4Acciaio3419014M5x16-0.2746

43.37 €

1 4 giorni 9.55039.4Acciaio3419015M5x16-0.2639

43.37 €

1 4 giorni 9.55039.4Acciaio3419016M5x16-0.2554

47.78 €

1 4 giorni 166548.2Acciaio4230019M6x18-0.5097

47.78 €

1 4 giorni 166548.2Acciaio4235020M6x18-0.5058

57.70 €

1 4 giorni 167550.8Acciaio4539025M6x18-0.5955

69.10 €

1 4 giorni 168358.6Acciaio5447530M6x18-0.9154

94.61 €

1 4 giorni 399574.1Acciaio67110035M8x25-1.7920

144.50 €

1 4 giorni 3910883.4Acciaio77132540M8x25-2.7100

175.30 €

1 4 giorni 7712493.2Acciaio85225050M10x25-3.3400

41.46 €

1 4 giorni 1.13526.8Acciaio inox24168-M3x80.0986

47.04 €

1 4 giorni 2.54532.7Acciaio inox297010-M4x120.1900

47.04 €

1 4 giorni 2.54532.7Acciaio inox297012-M4x120.1779

57.70 €

1 4 giorni 5.45039.4Acciaio inox3416014-M5x160.2777

57.70 €

1 4 giorni 5.45039.4Acciaio inox3416015-M5x160.2662

57.70 €

1 4 giorni 5.45039.4Acciaio inox3416016-M5x160.2575

72.75 €

1 4 giorni 9.66548.2Acciaio inox4226019-M6x180.5235

72.75 €

1 4 giorni 9.66548.2Acciaio inox4230020-M6x180.5049

86.36 €

1 4 giorni 9.67550.8Acciaio inox4532525-M6x180.6023

106.56 €

1 4 giorni 9.68358.6Acciaio inox5440030-M6x180.9700

160.65 €

1 4 giorni 239574.1Acciaio inox6733035-M8x251.8000

280.57 €

1 4 giorni 2310883.4Acciaio inox7740040-M8x252.7090

350.26 €

1 4 giorni 4612493.2Acciaio inox8568850-M10x253.3400

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Versione 1 con intaglio Denominazione Accoppiamento Rigido RoHS

Supporto tecnico