Accoppiamento rigido diviso, acciaio i acciaio inox (23052)

Accoppiamento rigido diviso, acciaio i acciaio inox (23052)
· Trasmissione di coppie elevate senza gioco e con resistenza alla torsione

· Resistente all'usura e privo di manutenzione

· Modello: acciaio o acciaio inox

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
23052-1080
23052-1100
23052-1120
23052-1140
23052-1150
23052-1160
23052-1190
23052-1200
23052-1250
23052-1300
23052-1350
23052-1400
23052-1500
23052-2080
23052-2100
23052-2120
23052-2140
23052-2150
23052-2160
23052-2190
23052-2200
23052-2250
23052-2300
23052-2350
23052-2400
23052-2500
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Coppia di serraggio delle viti
(Nm)
L=Lunghezza R Materiale corpo base D4=Diametro esterno Coppia nominale
(Nm)
D1=Foro di montaggio C (DIN 912-12.9) C (DIN 912 A2-70) Peso (ERP)
(kg)

53.79 €

1 4 giorni 2.13526.8Acciaio24508M3x8-0.0933

58.48 €

1 4 giorni 4.64532.7Acciaio297010M4x12-0.1790

58.48 €

1 4 giorni 4.64532.7Acciaio297012M4x12-0.1696

66.14 €

1 4 giorni 9.55039.4Acciaio3419014M5x16-0.2652

66.14 €

1 4 giorni 9.55039.4Acciaio3419015M5x16-0.2525

66.14 €

1 4 giorni 9.55039.4Acciaio3419016M5x16-0.2499

78.01 €

1 4 giorni 166548.2Acciaio4230019M6x18-0.4978

78.01 €

1 4 giorni 166548.2Acciaio4235020M6x18-0.4711

85.99 €

1 4 giorni 167550.8Acciaio4539025M6x18-0.5801

118.02 €

1 4 giorni 168358.6Acciaio5447530M6x18-0.8880

153.00 €

1 4 giorni 399574.1Acciaio67110035M8x25-1.7500

201.19 €

1 4 giorni 3910883.4Acciaio77132540M8x25-2.6500

235.41 €

1 4 giorni 7712493.2Acciaio85225050M10x25-3.3120

75.10 €

1 4 giorni 1.13526.8Acciaio inox24168-M3x80.0936

85.30 €

1 4 giorni 2.54532.7Acciaio inox297010-M4x120.1775

85.30 €

1 4 giorni 2.54532.7Acciaio inox297012-M4x120.1687

108.63 €

1 4 giorni 5.45039.4Acciaio inox3416014-M5x160.2596

108.63 €

1 4 giorni 5.45039.4Acciaio inox3416015-M5x160.2511

108.63 €

1 4 giorni 5.45039.4Acciaio inox3416016-M5x160.2436

150.06 €

1 4 giorni 9.66548.2Acciaio inox4226019-M6x180.4965

150.06 €

1 4 giorni 9.66548.2Acciaio inox4230020-M6x180.4831

160.15 €

1 4 giorni 9.67550.8Acciaio inox4532525-M6x180.5855

235.03 €

1 4 giorni 9.68358.6Acciaio inox5440030-M6x180.8779

284.64 €

1 4 giorni 239574.1Acciaio inox6743835-M8x251.7600

371.30 €

1 4 giorni 2310883.4Acciaio inox7744540-M8x252.6700

487.26 €

1 4 giorni 4612493.2Acciaio inox8568850-M10x253.3200

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Versione 1 diviso Denominazione Accoppiamento Rigido RoHS

Supporto tecnico