Maniglie a leva di zinco pressofuso con filettatura interna, inserto filettato in acciaio brunito (06450)

Maniglie a leva di zinco pressofuso con filettatura interna, inserto filettato in acciaio brunito (06450)
· La maniglia a leva è sinonimo di affidabilità, stabilità e versatilità

· Facilita il bloccaggio e il serraggio di singoli componenti e di parti macchina complete

· Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di impianti, tecnologia riabilitativa e medicale, industria del mobile

· Diverse dimensioni di filettatura e lunghezze di impugnatura

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
06450-0032
06450-0033
06450-0042
06450-0043
06450-0052
06450-0053
06450-00327
06450-00427
06450-00527
06450-1042
06450-1043
06450-10427
06450-1052
06450-1053
06450-10527
06450-1062
06450-1063
06450-10627
06450-2062
06450-2063
06450-20627
06450-2082
06450-2083
06450-20827
06450-3082
06450-3083
06450-30827
06450-3102
06450-3103
06450-31027
06450-4102
06450-4103
06450-41027
06450-4122
06450-4123
06450-41227
06450-5122
06450-5123
06450-51227
06450-5162
06450-5163
06450-51627
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Lunghezza impugnatura
(mm)
Colore principale A1=lunghezza impugnatura
(mm)
B
(mm)
D
(mm)
D1
(mm)
D2
(mm)
H
(mm)
H1
(mm)
H2
(mm)
H3=altezza maniglia
(mm)
H4
(mm)
Misura X=filettatura T=profondità della filettatura
(mm)
N. di denti

6.22 €

1 4 giorni 30Arancio puro RAL 200437710131424.5414.530330M3916

6.22 €

1 4 giorni 30Grigio argento37710131424.5414.530330M3916

6.22 €

1 4 giorni 30Arancio puro RAL 200437710131424.5414.530330M4916

6.22 €

1 4 giorni 30Grigio argento37710131424.5414.530330M4916

6.22 €

1 4 giorni 30Arancio puro RAL 200437710131424.5414.530330M5916

6.22 €

1 4 giorni 30Grigio argento37710131424.5414.530330M5916

6.22 €

1 4 giorni 30Rosso rubino37710131424.5414.530330M3916

6.22 €

1 4 giorni 30Rosso rubino37710131424.5414.530330M4916

6.22 €

1 4 giorni 30Rosso rubino37710131424.5414.530330M5916

6.22 €

1 4 giorni 40Arancio puro RAL 200447710131424.5414.531341M4916

6.22 €

1 4 giorni 40Grigio argento47710131424.5414.531341M4916

6.22 €

1 4 giorni 40Rosso rubino47710131424.5414.531341M4916

6.22 €

1 4 giorni 40Arancio puro RAL 200447710131424.5414.531341M5916

6.22 €

1 4 giorni 40Grigio argento47710131424.5414.531341M5916

6.22 €

1 4 giorni 40Rosso rubino47710131424.5414.531341M5916

6.22 €

1 4 giorni 40Arancio puro RAL 200447710131424.5414.531341M6916

6.22 €

1 4 giorni 40Grigio argento47710131424.5414.531341M6916

6.22 €

1 4 giorni 40Rosso rubino47710131424.5414.531341M6916

7.82 €

1 4 giorni 65Arancio puro RAL 200474.59.513.518.51928.56.517.542.545.52M61220

7.82 €

1 4 giorni 65Grigio argento74.59.513.518.51928.56.517.542.545.52M61220

7.82 €

1 4 giorni 65Rosso rubino74.59.513.518.51928.56.517.542.545.52M61220

7.82 €

1 4 giorni 65Arancio puro RAL 200474.59.513.518.51928.56.517.542.545.52M81220

7.82 €

1 4 giorni 65Grigio argento74.59.513.518.51928.56.517.542.545.52M81220

7.82 €

1 4 giorni 65Rosso rubino74.59.513.518.51928.56.517.542.545.52M81220

8.54 €

1 4 giorni 80Arancio puro RAL 2004911116212237102454.558.53M81422

8.54 €

1 4 giorni 80Grigio argento911116212237102454.558.53M81422

8.54 €

1 4 giorni 80Rosso rubino911116212237102454.558.53M81422

8.54 €

1 4 giorni 80Arancio puro RAL 2004911116212237102454.558.53M101422

8.54 €

1 4 giorni 80Grigio argento911116212237102454.558.53M101422

8.54 €

1 4 giorni 80Rosso rubino911116212237102454.558.53M101422

9.99 €

1 4 giorni 95Arancio puro RAL 200410913192727.54310276367.54M101724

9.99 €

1 4 giorni 95Grigio argento10913192727.54310276367.54M101724

9.99 €

1 4 giorni 95Rosso rubino10913192727.54310276367.54M101724

9.99 €

1 4 giorni 95Arancio puro RAL 200410913192727.54310276367.54M121724

9.99 €

1 4 giorni 95Grigio argento10913192727.54310276367.54M121724

9.99 €

1 4 giorni 95Rosso rubino10913192727.54310276367.54M121724

12.49 €

1 4 giorni 110Arancio puro RAL 200412615233132491231.57377.55M122326

12.49 €

1 4 giorni 110Grigio argento12615233132491231.57377.55M122326

12.49 €

1 4 giorni 110Rosso rubino12615233132491231.57377.55M122326

12.49 €

1 4 giorni 110Arancio puro RAL 200412615233132491231.57377.55M162326

12.49 €

1 4 giorni 110Grigio argento12615233132491231.57377.55M162326

12.49 €

1 4 giorni 110Rosso rubino12615233132491231.57377.55M162326

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Applicazione Fascetta Tipo, morsetto Meccanismo di bloccaggio Profilo Profilo L
Materiale corpo principale Altro Materiale principale Zinco Materiale dei componenti Acciaio
Denominazione Maniglia a Leva Corpo con finitura superficiale Rivestito in plastica Componente di finitura superficiale Ossidato nero
Tipo di filettatura Filettatura interna

Supporto tecnico