Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
06450-0036 |
06450-0046 |
06450-0056 |
06450-1046 |
06450-1056 |
06450-1066 |
06450-2066 |
06450-2086 |
06450-3086 |
06450-3106 |
06450-4106 |
06450-4126 |
06450-5126 |
06450-5166 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Lunghezza impugnatura (mm) | A1=lunghezza impugnatura (mm) | B (mm) | D (mm) | D1 (mm) | D2 (mm) | H (mm) | H1 (mm) | H2 (mm) | H3=altezza maniglia (mm) | H4 (mm) | Misura | X=filettatura | T=profondità della filettatura (mm) | N. di denti | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.07 € | 1 | 4 giorni | 30 | 37 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24.5 | 4 | 14.5 | 30 | 33 | 0 | M3 | 9 | 16 | ||
8.07 € | 1 | 4 giorni | 30 | 37 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24.5 | 4 | 14.5 | 30 | 33 | 0 | M4 | 9 | 16 | ||
8.07 € | 1 | 4 giorni | 30 | 37 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24.5 | 4 | 14.5 | 30 | 33 | 0 | M5 | 9 | 16 | ||
8.07 € | 1 | 4 giorni | 40 | 47 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24.5 | 4 | 14.5 | 31 | 34 | 1 | M4 | 9 | 16 | ||
8.07 € | 1 | 4 giorni | 40 | 47 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24.5 | 4 | 14.5 | 31 | 34 | 1 | M5 | 9 | 16 | ||
8.07 € | 1 | 4 giorni | 40 | 47 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24.5 | 4 | 14.5 | 31 | 34 | 1 | M6 | 9 | 16 | ||
10.16 € | 1 | 4 giorni | 65 | 74.5 | 9.5 | 13.5 | 18.5 | 19 | 28.5 | 6.5 | 17.5 | 42.5 | 45.5 | 2 | M6 | 12 | 20 | ||
10.16 € | 1 | 4 giorni | 65 | 74.5 | 9.5 | 13.5 | 18.5 | 19 | 28.5 | 6.5 | 17.5 | 42.5 | 45.5 | 2 | M8 | 12 | 20 | ||
11.11 € | 1 | 4 giorni | 80 | 91 | 11 | 16 | 21 | 22 | 37 | 10 | 24 | 54.5 | 58.5 | 3 | M8 | 14 | 22 | ||
11.11 € | 1 | 4 giorni | 80 | 91 | 11 | 16 | 21 | 22 | 37 | 10 | 24 | 54.5 | 58.5 | 3 | M10 | 14 | 22 | ||
12.97 € | 1 | 4 giorni | 95 | 109 | 13 | 19 | 27 | 27.5 | 43 | 10 | 27 | 63 | 67.5 | 4 | M10 | 17 | 24 | ||
12.97 € | 1 | 4 giorni | 95 | 109 | 13 | 19 | 27 | 27.5 | 43 | 10 | 27 | 63 | 67.5 | 4 | M12 | 17 | 24 | ||
16.24 € | 1 | 4 giorni | 110 | 126 | 15 | 23 | 31 | 32 | 49 | 12 | 31.5 | 73 | 77.5 | 5 | M12 | 23 | 26 | ||
16.24 € | 1 | 4 giorni | 110 | 126 | 15 | 23 | 31 | 32 | 49 | 12 | 31.5 | 73 | 77.5 | 5 | M16 | 23 | 26 |
Loading...
Applicazione | Fascetta | Tipo, morsetto | Meccanismo di bloccaggio | Profilo | Profilo L |
---|---|---|---|---|---|
Materiale corpo principale | Altro | Materiale principale | Zinco | Materiale dei componenti | Acciaio |
Denominazione | Maniglia a Leva | Colore principale | Argento | Corpo con finitura superficiale | Cromato lucido |
Componente di finitura superficiale | Ossidato nero | Tipo di filettatura | Filettatura interna |
Configura
Proprietà di base
Lunghezza impugnatura(mm)
A1=lunghezza impugnatura(mm)
B(mm)
D(mm)
D1(mm)
D2(mm)
H(mm)
H1(mm)
H2(mm)
H3=altezza maniglia(mm)
H4(mm)
Misura
X=filettatura
T=profondità della filettatura(mm)
N. di denti
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali