Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Lunghezza impugnatura (mm) | Colore principale | A1=lunghezza impugnatura (mm) | B (mm) | D (mm) | D1 (mm) | D2 (mm) | H (mm) | H1 (mm) | H2 (mm) | H3=altezza maniglia (mm) | H4 (mm) | Misura | X=filettatura | N. di denti | Peso (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.64 € | 1 | 4 giorni | 30 | Arancio puro RAL 2004 | 37 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24.5 | 4 | 14.5 | 30 | 33 | 0 | M4 | 16 | 0.0323 | ||
6.64 € | 1 | 4 giorni | 30 | Arancio puro RAL 2004 | 37 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24.5 | 4 | 14.5 | 30 | 33 | 0 | M4 | 16 | 0.0330 | ||
6.64 € | 1 | 4 giorni | 30 | Arancio puro RAL 2004 | 37 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24.5 | 4 | 14.5 | 30 | 33 | 0 | M4 | 16 | 0.0330 | ||
6.64 € | 1 | 4 giorni | 30 | Arancio puro RAL 2004 | 37 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24.5 | 4 | 14.5 | 30 | 33 | 0 | M4 | 16 | 0.0335 | ||
6.64 € | 1 | 4 giorni | 30 | Arancio puro RAL 2004 | 37 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24.5 | 4 | 14.5 | 30 | 33 | 0 | M4 | 16 | 0.0334 | ||
7.18 € | 1 | 4 giorni | 30 | Arancio puro RAL 2004 | 37 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24.5 | 4 | 14.5 | 30 | 33 | 0 | M4 | 16 | 0.0341 | ||
7.18 € | 1 | 4 giorni | 30 | Arancio puro RAL 2004 | 37 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24.5 | 4 | 14.5 | 30 | 33 | 0 | M4 | 16 | 0.0321 | ||
7.18 € | 1 | 4 giorni | 30 | Arancio puro RAL 2004 | 37 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24.5 | 4 | 14.5 | 30 | 33 | 0 | M4 | 16 | 0.0357 | ||
7.18 € | 1 | 4 giorni | 30 | Arancio puro RAL 2004 | 37 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24.5 | 4 | 14.5 | 30 | 33 | 0 | M4 | 16 | 0.0360 | ||
6.64 € | 1 | 4 giorni | 30 | Grigio argento | 37 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24.5 | 4 | 14.5 | 30 | 33 | 0 | M4 | 16 | 0.0321 | ||
6.64 € | 1 | 4 giorni | 30 | Grigio argento | 37 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24.5 | 4 | 14.5 | 30 | 33 | 0 | M4 | 16 | 0.0327 | ||
6.64 € | 1 | 4 giorni | 30 | Grigio argento | 37 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24.5 | 4 | 14.5 | 30 | 33 | 0 | M4 | 16 | 0.0331 | ||
6.64 € | 1 | 4 giorni | 30 | Grigio argento | 37 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24.5 | 4 | 14.5 | 30 | 33 | 0 | M4 | 16 | 0.0334 | ||
6.64 € | 1 | 4 giorni | 30 | Grigio argento | 37 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24.5 | 4 | 14.5 | 30 | 33 | 0 | M4 | 16 | 0.0336 | ||
7.18 € | 1 | 4 giorni | 30 | Grigio argento | 37 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24.5 | 4 | 14.5 | 30 | 33 | 0 | M4 | 16 | 0.0308 | ||
7.18 € | 1 | 4 giorni | 30 | Grigio argento | 37 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24.5 | 4 | 14.5 | 30 | 33 | 0 | M4 | 16 | 0.0353 | ||
7.18 € | 1 | 4 giorni | 30 | Grigio argento | 37 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24.5 | 4 | 14.5 | 30 | 33 | 0 | M4 | 16 | 0.0323 | ||
7.18 € | 1 | 4 giorni | 30 | Grigio argento | 37 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24.5 | 4 | 14.5 | 30 | 33 | 0 | M4 | 16 | 0.0349 | ||
6.64 € | 1 | 4 giorni | 30 | Arancio puro RAL 2004 | 37 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24.5 | 4 | 14.5 | 30 | 33 | 0 | M5 | 16 | 0.0326 | ||
6.64 € | 1 | 4 giorni | 30 | Arancio puro RAL 2004 | 37 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24.5 | 4 | 14.5 | 30 | 33 | 0 | M5 | 16 | 0.0330 | ||
6.64 € | 1 | 4 giorni | 30 | Arancio puro RAL 2004 | 37 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24.5 | 4 | 14.5 | 30 | 33 | 0 | M5 | 16 | 0.0338 | ||
6.64 € | 1 | 4 giorni | 30 | Arancio puro RAL 2004 | 37 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24.5 | 4 | 14.5 | 30 | 33 | 0 | M5 | 16 | 0.0345 | ||
6.64 € | 1 | 4 giorni | 30 | Arancio puro RAL 2004 | 37 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24.5 | 4 | 14.5 | 30 | 33 | 0 | M5 | 16 | 0.0349 | ||
7.18 € | 1 | 4 giorni | 30 | Arancio puro RAL 2004 | 37 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24.5 | 4 | 14.5 | 30 | 33 | 0 | M5 | 16 | 0.0356 | ||
7.18 € | 1 | 4 giorni | 30 | Arancio puro RAL 2004 | 37 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24.5 | 4 | 14.5 | 30 | 33 | 0 | M5 | 16 | 0.0370 | ||
7.18 € | 1 | 4 giorni | 30 | Arancio puro RAL 2004 | 37 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24.5 | 4 | 14.5 | 30 | 33 | 0 | M5 | 16 | 0.0368 | ||
7.18 € | 1 | 4 giorni | 30 | Arancio puro RAL 2004 | 37 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24.5 | 4 | 14.5 | 30 | 33 | 0 | M5 | 16 | 0.0380 | ||
6.64 € | 1 | 4 giorni | 30 | Grigio argento | 37 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24.5 | 4 | 14.5 | 30 | 33 | 0 | M5 | 16 | 0.0325 | ||
6.64 € | 1 | 4 giorni | 30 | Grigio argento | 37 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24.5 | 4 | 14.5 | 30 | 33 | 0 | M5 | 16 | 0.0333 | ||
6.64 € | 1 | 4 giorni | 30 | Grigio argento | 37 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24.5 | 4 | 14.5 | 30 | 33 | 0 | M5 | 16 | 0.0338 | ||
6.64 € | 1 | 4 giorni | 30 | Grigio argento | 37 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24.5 | 4 | 14.5 | 30 | 33 | 0 | M5 | 16 | 0.0344 | ||
6.64 € | 1 | 4 giorni | 30 | Grigio argento | 37 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24.5 | 4 | 14.5 | 30 | 33 | 0 | M5 | 16 | 0.0350 | ||
7.18 € | 1 | 4 giorni | 30 | Grigio argento | 37 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24.5 | 4 | 14.5 | 30 | 33 | 0 | M5 | 16 | 0.0355 | ||
7.18 € | 1 | 4 giorni | 30 | Grigio argento | 37 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24.5 | 4 | 14.5 | 30 | 33 | 0 | M5 | 16 | 0.0363 | ||
7.18 € | 1 | 4 giorni | 30 | Grigio argento | 37 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24.5 | 4 | 14.5 | 30 | 33 | 0 | M5 | 16 | 0.0377 | ||
7.18 € | 1 | 4 giorni | 30 | Grigio argento | 37 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24.5 | 4 | 14.5 | 30 | 33 | 0 | M5 | 16 | 0.0373 | ||
6.64 € | 1 | 4 giorni | 30 | Rosso rubino | 37 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24.5 | 4 | 14.5 | 30 | 33 | 0 | M4 | 16 | 0.0322 | ||
6.64 € | 1 | 4 giorni | 30 | Rosso rubino | 37 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24.5 | 4 | 14.5 | 30 | 33 | 0 | M4 | 16 | 0.0325 | ||
6.64 € | 1 | 4 giorni | 30 | Rosso rubino | 37 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24.5 | 4 | 14.5 | 30 | 33 | 0 | M4 | 16 | 0.0330 | ||
6.64 € | 1 | 4 giorni | 30 | Rosso rubino | 37 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24.5 | 4 | 14.5 | 30 | 33 | 0 | M4 | 16 | 0.0336 | ||
6.64 € | 1 | 4 giorni | 30 | Rosso rubino | 37 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24.5 | 4 | 14.5 | 30 | 33 | 0 | M4 | 16 | 0.0311 | ||
7.18 € | 1 | 4 giorni | 30 | Rosso rubino | 37 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24.5 | 4 | 14.5 | 30 | 33 | 0 | M4 | 16 | 0.0010 | ||
7.18 € | 1 | 4 giorni | 30 | Rosso rubino | 37 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24.5 | 4 | 14.5 | 30 | 33 | 0 | M4 | 16 | 0.0010 | ||
7.18 € | 1 | 4 giorni | 30 | Rosso rubino | 37 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24.5 | 4 | 14.5 | 30 | 33 | 0 | M4 | 16 | 0.0010 | ||
7.18 € | 1 | 4 giorni | 30 | Rosso rubino | 37 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24.5 | 4 | 14.5 | 30 | 33 | 0 | M4 | 16 | 0.0380 | ||
6.64 € | 1 | 4 giorni | 30 | Rosso rubino | 37 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24.5 | 4 | 14.5 | 30 | 33 | 0 | M5 | 16 | 0.0420 | ||
6.64 € | 1 | 4 giorni | 30 | Rosso rubino | 37 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24.5 | 4 | 14.5 | 30 | 33 | 0 | M5 | 16 | 0.0382 | ||
6.64 € | 1 | 4 giorni | 30 | Rosso rubino | 37 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24.5 | 4 | 14.5 | 30 | 33 | 0 | M5 | 16 | 0.0336 | ||
6.64 € | 1 | 4 giorni | 30 | Rosso rubino | 37 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24.5 | 4 | 14.5 | 30 | 33 | 0 | M5 | 16 | 0.0345 | ||
6.64 € | 1 | 4 giorni | 30 | Rosso rubino | 37 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24.5 | 4 | 14.5 | 30 | 33 | 0 | M5 | 16 | 0.0350 | ||
7.18 € | 1 | 4 giorni | 30 | Rosso rubino | 37 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24.5 | 4 | 14.5 | 30 | 33 | 0 | M5 | 16 | 0.0010 | ||
7.18 € | 1 | 4 giorni | 30 | Rosso rubino | 37 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24.5 | 4 | 14.5 | 30 | 33 | 0 | M5 | 16 | 0.0340 | ||
7.18 € | 1 | 4 giorni | 30 | Rosso rubino | 37 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24.5 | 4 | 14.5 | 30 | 33 | 0 | M5 | 16 | 0.0377 | ||
7.18 € | 1 | 4 giorni | 30 | Rosso rubino | 37 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24.5 | 4 | 14.5 | 30 | 33 | 0 | M5 | 16 | 0.0346 | ||
6.64 € | 1 | 4 giorni | 40 | Arancio puro RAL 2004 | 47 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24.5 | 4 | 14.5 | 31 | 34 | 1 | M5 | 16 | 0.0355 | ||
6.64 € | 1 | 4 giorni | 40 | Arancio puro RAL 2004 | 47 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24.5 | 4 | 14.5 | 31 | 34 | 1 | M5 | 16 | 0.0364 | ||
6.64 € | 1 | 4 giorni | 40 | Arancio puro RAL 2004 | 47 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24.5 | 4 | 14.5 | 31 | 34 | 1 | M5 | 16 | 0.0364 | ||
6.64 € | 1 | 4 giorni | 40 | Arancio puro RAL 2004 | 47 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24.5 | 4 | 14.5 | 31 | 34 | 1 | M5 | 16 | 0.0372 | ||
6.64 € | 1 | 4 giorni | 40 | Arancio puro RAL 2004 | 47 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24.5 | 4 | 14.5 | 31 | 34 | 1 | M5 | 16 | 0.0379 | ||
7.18 € | 1 | 4 giorni | 40 | Arancio puro RAL 2004 | 47 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24.5 | 4 | 14.5 | 31 | 34 | 1 | M5 | 16 | 0.0393 |
Loading...
Applicazione | Fascetta | Tipo, morsetto | Meccanismo di bloccaggio | Profilo | Profilo L |
---|---|---|---|---|---|
Materiale corpo principale | Altro | Materiale principale | Zinco | Materiale dei componenti | Acciaio |
Denominazione | Maniglia a Leva | Corpo con finitura superficiale | Rivestito in plastica | Componente di finitura superficiale | Ossidato nero |
L=lunghezza della filettatura(mm) | 10 | Tipo di filettatura | Filettatura esterna | RoHS | Sì |
Configura
Proprietà di base
Lunghezza impugnatura(mm)
Colore principale
A1=lunghezza impugnatura(mm)
B(mm)
D(mm)
D1(mm)
D2(mm)
H(mm)
H1(mm)
H2(mm)
H3=altezza maniglia(mm)
H4(mm)
Misura
X=filettatura
N. di denti
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali