Maniglie a leva di zinco pressofuso con filettatura interna, inserto filettato in acciaio inox (06451)

Maniglie a leva di zinco pressofuso con filettatura interna, inserto filettato in acciaio inox (06451)
· La maniglia a leva è sinonimo di affidabilità, stabilità e versatilità

· Facilita il bloccaggio e il serraggio di singoli componenti e di parti macchina complete

· Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di impianti, tecnologia riabilitativa e medicale, industria del mobile

· Diverse dimensioni di filettatura e lunghezze di impugnatura

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
06451-0032
06451-0033
06451-0042
06451-0043
06451-0052
06451-0053
06451-00327
06451-00427
06451-00527
06451-1042
06451-1043
06451-10427
06451-1052
06451-1053
06451-10527
06451-1062
06451-1063
06451-10627
06451-2062
06451-2063
06451-20627
06451-2082
06451-2083
06451-20827
06451-3082
06451-3083
06451-30827
06451-3102
06451-3103
06451-31027
06451-4102
06451-4103
06451-41027
06451-4122
06451-4123
06451-41227
06451-5122
06451-5123
06451-51227
06451-5162
06451-5163
06451-51627
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Lunghezza impugnatura
(mm)
Colore principale A1=lunghezza impugnatura
(mm)
B
(mm)
D
(mm)
D1
(mm)
D2
(mm)
H
(mm)
H1
(mm)
H2
(mm)
H3=altezza maniglia
(mm)
H4
(mm)
Misura X=filettatura T=profondità della filettatura
(mm)
N. di denti

8.90 €

1 4 giorni 30Arancio puro RAL 200437710131424.5414.530330M3916

8.90 €

1 4 giorni 30Grigio argento37710131424.5414.530330M3916

8.90 €

1 4 giorni 30Arancio puro RAL 200437710131424.5414.530330M4916

8.90 €

1 4 giorni 30Grigio argento37710131424.5414.530330M4916

8.90 €

1 4 giorni 30Arancio puro RAL 200437710131424.5414.530330M5916

8.90 €

1 4 giorni 30Grigio argento37710131424.5414.530330M5916

8.90 €

1 4 giorni 30Rosso rubino37710131424.5414.530330M3916

8.90 €

1 4 giorni 30Rosso rubino37710131424.5414.530330M4916

8.90 €

1 4 giorni 30Rosso rubino37710131424.5414.530330M5916

8.90 €

1 4 giorni 40Arancio puro RAL 200447710131424.5414.531341M4916

8.90 €

1 4 giorni 40Grigio argento47710131424.5414.531341M4916

8.90 €

1 4 giorni 40Rosso rubino47710131424.5414.531341M4916

8.90 €

1 4 giorni 40Arancio puro RAL 200447710131424.5414.531341M5916

8.90 €

1 4 giorni 40Grigio argento47710131424.5414.531341M5916

8.90 €

1 4 giorni 40Rosso rubino47710131424.5414.531341M5916

8.90 €

1 4 giorni 40Arancio puro RAL 200447710131424.5414.531341M6916

8.90 €

1 4 giorni 40Grigio argento47710131424.5414.531341M6916

8.90 €

1 4 giorni 40Rosso rubino47710131424.5414.531341M6916

11.07 €

1 4 giorni 65Arancio puro RAL 200474.59.513.518.51928.56.517.542.545.52M61220

11.07 €

1 4 giorni 65Grigio argento74.59.513.518.51928.56.517.542.545.52M61220

11.07 €

1 4 giorni 65Rosso rubino74.59.513.518.51928.56.517.542.545.52M61220

11.07 €

1 4 giorni 65Arancio puro RAL 200474.59.513.518.51928.56.517.542.545.52M81220

11.07 €

1 4 giorni 65Grigio argento74.59.513.518.51928.56.517.542.545.52M81220

11.07 €

1 4 giorni 65Rosso rubino74.59.513.518.51928.56.517.542.545.52M81220

12.54 €

1 4 giorni 80Arancio puro RAL 2004911116212237102454.558.53M81422

12.54 €

1 4 giorni 80Grigio argento911116212237102454.558.53M81422

12.54 €

1 4 giorni 80Rosso rubino911116212237102454.558.53M81422

12.54 €

1 4 giorni 80Arancio puro RAL 2004911116212237102454.558.53M101422

12.54 €

1 4 giorni 80Grigio argento911116212237102454.558.53M101422

12.54 €

1 4 giorni 80Rosso rubino911116212237102454.558.53M101422

16.85 €

1 4 giorni 95Arancio puro RAL 200410913192727.54310276367.54M101724

16.85 €

1 4 giorni 95Grigio argento10913192727.54310276367.54M101724

16.85 €

1 4 giorni 95Rosso rubino10913192727.54310276367.54M101724

16.85 €

1 4 giorni 95Arancio puro RAL 200410913192727.54310276367.54M121724

16.85 €

1 4 giorni 95Grigio argento10913192727.54310276367.54M121724

16.85 €

1 4 giorni 95Rosso rubino10913192727.54310276367.54M121724

20.92 €

1 4 giorni 110Arancio puro RAL 200412615233132491231.57377.55M122326

20.92 €

1 4 giorni 110Grigio argento12615233132491231.57377.55M122326

20.92 €

1 4 giorni 110Rosso rubino12615233132491231.57377.55M122326

20.92 €

1 4 giorni 110Arancio puro RAL 200412615233132491231.57377.55M162326

20.92 €

1 4 giorni 110Grigio argento12615233132491231.57377.55M162326

20.92 €

1 4 giorni 110Rosso rubino12615233132491231.57377.55M162326

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Applicazione Fascetta Tipo, morsetto Meccanismo di bloccaggio Profilo Profilo L
Materiale corpo principale Altro Materiale principale Zinco Materiale dei componenti Acciaio inox
Denominazione Maniglia a Leva Corpo con finitura superficiale Rivestito in plastica Tipo di filettatura Filettatura interna

Supporto tecnico