Maniglia a leva con filettatura interna, parti metalliche in acciaio inox, cromato lucido (06451)

Maniglia a leva con filettatura interna, parti metalliche in acciaio inox, cromato lucido (06451)
· La maniglia a leva è sinonimo di affidabilità, stabilità e versatilità

· Facilita il bloccaggio e il serraggio di singoli componenti e di parti macchina complete

· Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di impianti, tecnologia riabilitativa e medicale, industria del mobile

· Diverse dimensioni di filettatura e lunghezze di impugnatura

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
06451-0036
06451-0046
06451-0056
06451-1046
06451-1056
06451-1066
06451-2066
06451-2086
06451-3086
06451-3106
06451-4106
06451-4126
06451-5126
06451-5166
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Lunghezza impugnatura
(mm)
A1=lunghezza impugnatura
(mm)
B
(mm)
D
(mm)
D1
(mm)
D2
(mm)
H
(mm)
H1
(mm)
H2
(mm)
H3=altezza maniglia
(mm)
H4
(mm)
Misura X=filettatura T=profondità della filettatura
(mm)
N. di denti

11.59 €

1 4 giorni 3037710131424.5414.530330M3916

11.59 €

1 4 giorni 3037710131424.5414.530330M4916

11.59 €

1 4 giorni 3037710131424.5414.530330M5916

11.59 €

1 4 giorni 4047710131424.5414.531341M4916

11.59 €

1 4 giorni 4047710131424.5414.531341M5916

11.59 €

1 4 giorni 4047710131424.5414.531341M6916

14.39 €

1 4 giorni 6574.59.513.518.51928.56.517.542.545.52M61220

14.39 €

1 4 giorni 6574.59.513.518.51928.56.517.542.545.52M81220

16.31 €

1 4 giorni 80911116212237102454.558.53M81422

16.31 €

1 4 giorni 80911116212237102454.558.53M101422

21.93 €

1 4 giorni 9510913192727.54310276367.54M101724

21.93 €

1 4 giorni 9510913192727.54310276367.54M121724

27.21 €

1 4 giorni 11012615233132491231.57377.55M122326

27.21 €

1 4 giorni 11012615233132491231.57377.55M162326

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Applicazione Fascetta Tipo, morsetto Meccanismo di bloccaggio Profilo Profilo L
Materiale corpo principale Altro Materiale principale Zinco Materiale dei componenti Acciaio inox
Denominazione Maniglia a Leva Colore principale Argento Corpo con finitura superficiale Cromato lucido
Tipo di filettatura Filettatura interna

Supporto tecnico