Maniglie a leva di zinco pressofuso con filettatura esterna, inserto filettato in acciaio inox (06461)

Maniglie a leva di zinco pressofuso con filettatura esterna, inserto filettato in acciaio inox (06461)
· La maniglia a leva è sinonimo di affidabilità, stabilità e versatilità

· Facilita il bloccaggio e il serraggio di singoli componenti e di parti macchina complete

· Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di impianti, tecnologia riabilitativa e medicale, industria del mobile

· Diverse dimensioni di filettatura e lunghezze di impugnatura

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
06461-0042X10
06461-0042X15
06461-0042X20
06461-0042X25
06461-0043X10
06461-0043X15
06461-0043X20
06461-0043X25
06461-0052X10
06461-0052X15
06461-0052X20
06461-0052X25
06461-0053X10
06461-0053X15
06461-0053X20
06461-0053X25
06461-00427X10
06461-00427X15
06461-00427X20
06461-00427X25
06461-00527X10
06461-00527X15
06461-00527X20
06461-00527X25
06461-1052X10
06461-1052X15
06461-1052X20
06461-1052X25
06461-1053X10
06461-1053X15
06461-1053X20
06461-1053X25
06461-10527X10
06461-10527X15
06461-10527X20
06461-10527X25
06461-1062X10
06461-1062X15
06461-1062X20
06461-1062X25
06461-1062X30
06461-1062X40
06461-1062X50
06461-1063X10
06461-1063X15
06461-1063X20
06461-1063X25
06461-1063X30
06461-1063X40
06461-1063X50
06461-10627X10
06461-10627X15
06461-10627X20
06461-10627X25
06461-10627X30
06461-10627X40
06461-10627X50
06461-2062X15
06461-2062X20
06461-2062X25
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Lunghezza impugnatura
(mm)
Colore principale A1=lunghezza impugnatura
(mm)
B
(mm)
D
(mm)
D1
(mm)
D2
(mm)
H
(mm)
H1
(mm)
H2
(mm)
H3=altezza maniglia
(mm)
H4
(mm)
Misura X=filettatura N. di denti Peso (ERP)
(kg)

9.43 €

1 4 giorni 30Arancio puro RAL 200437710131424.5414.530330M4160.0323

9.43 €

1 4 giorni 30Arancio puro RAL 200437710131424.5414.530330M4160.0353

9.43 €

1 4 giorni 30Arancio puro RAL 200437710131424.5414.530330M4160.0326

9.43 €

1 4 giorni 30Arancio puro RAL 200437710131424.5414.530330M4160.0336

9.43 €

1 4 giorni 30Grigio argento37710131424.5414.530330M4160.0332

9.43 €

1 4 giorni 30Grigio argento37710131424.5414.530330M4160.0327

9.43 €

1 4 giorni 30Grigio argento37710131424.5414.530330M4160.0330

9.43 €

1 4 giorni 30Grigio argento37710131424.5414.530330M4160.0333

9.43 €

1 4 giorni 30Arancio puro RAL 200437710131424.5414.530330M5160.0328

9.43 €

1 4 giorni 30Arancio puro RAL 200437710131424.5414.530330M5160.0341

9.43 €

1 4 giorni 30Arancio puro RAL 200437710131424.5414.530330M5160.0339

9.43 €

1 4 giorni 30Arancio puro RAL 200437710131424.5414.530330M5160.0345

9.43 €

1 4 giorni 30Grigio argento37710131424.5414.530330M5160.0327

9.43 €

1 4 giorni 30Grigio argento37710131424.5414.530330M5160.0331

9.43 €

1 4 giorni 30Grigio argento37710131424.5414.530330M5160.0339

9.43 €

1 4 giorni 30Grigio argento37710131424.5414.530330M5160.0344

9.43 €

1 4 giorni 30Rosso rubino37710131424.5414.530330M4160.0309

9.43 €

1 4 giorni 30Rosso rubino37710131424.5414.530330M4160.0320

9.43 €

1 4 giorni 30Rosso rubino37710131424.5414.530330M4160.0297

9.43 €

1 4 giorni 30Rosso rubino37710131424.5414.530330M4160.0298

9.43 €

1 4 giorni 30Rosso rubino37710131424.5414.530330M5160.0010

9.43 €

1 4 giorni 30Rosso rubino37710131424.5414.530330M5160.0010

9.43 €

1 4 giorni 30Rosso rubino37710131424.5414.530330M5160.0305

9.43 €

1 4 giorni 30Rosso rubino37710131424.5414.530330M5160.0010

9.43 €

1 4 giorni 40Arancio puro RAL 200447710131424.5414.531341M5160.0356

9.43 €

1 4 giorni 40Arancio puro RAL 200447710131424.5414.531341M5160.0363

9.43 €

1 4 giorni 40Arancio puro RAL 200447710131424.5414.531341M5160.0369

9.43 €

1 4 giorni 40Arancio puro RAL 200447710131424.5414.531341M5160.0385

9.43 €

1 4 giorni 40Grigio argento47710131424.5414.531341M5160.0352

9.43 €

1 4 giorni 40Grigio argento47710131424.5414.531341M5160.0360

9.43 €

1 4 giorni 40Grigio argento47710131424.5414.531341M5160.0363

9.43 €

1 4 giorni 40Grigio argento47710131424.5414.531341M5160.0354

9.43 €

1 4 giorni 40Rosso rubino47710131424.5414.531341M5160.0355

9.43 €

1 4 giorni 40Rosso rubino47710131424.5414.531341M5160.0365

9.43 €

1 4 giorni 40Rosso rubino47710131424.5414.531341M5160.0348

9.43 €

1 4 giorni 40Rosso rubino47710131424.5414.531341M5160.0354

9.43 €

1 4 giorni 40Arancio puro RAL 200447710131424.5414.531341M6160.0363

9.43 €

1 4 giorni 40Arancio puro RAL 200447710131424.5414.531341M6160.0373

9.43 €

1 4 giorni 40Arancio puro RAL 200447710131424.5414.531341M6160.0380

9.43 €

1 4 giorni 40Arancio puro RAL 200447710131424.5414.531341M6160.0387

9.43 €

1 4 giorni 40Arancio puro RAL 200447710131424.5414.531341M6160.0395

10.17 €

1 4 giorni 40Arancio puro RAL 200447710131424.5414.531341M6160.0413

10.17 €

1 4 giorni 40Arancio puro RAL 200447710131424.5414.531341M6160.0428

9.43 €

1 4 giorni 40Grigio argento47710131424.5414.531341M6160.0352

9.43 €

1 4 giorni 40Grigio argento47710131424.5414.531341M6160.0350

9.43 €

1 4 giorni 40Grigio argento47710131424.5414.531341M6160.0379

9.43 €

1 4 giorni 40Grigio argento47710131424.5414.531341M6160.0367

9.43 €

1 4 giorni 40Grigio argento47710131424.5414.531341M6160.0398

10.17 €

1 4 giorni 40Grigio argento47710131424.5414.531341M6160.0421

10.17 €

1 4 giorni 40Grigio argento47710131424.5414.531341M6160.0409

9.43 €

1 4 giorni 40Rosso rubino47710131424.5414.531341M6160.0352

9.43 €

1 4 giorni 40Rosso rubino47710131424.5414.531341M6160.0370

9.43 €

1 4 giorni 40Rosso rubino47710131424.5414.531341M6160.0389

9.43 €

1 4 giorni 40Rosso rubino47710131424.5414.531341M6160.0367

9.43 €

1 4 giorni 40Rosso rubino47710131424.5414.531341M6160.0404

10.17 €

1 4 giorni 40Rosso rubino47710131424.5414.531341M6160.0402

10.17 €

1 4 giorni 40Rosso rubino47710131424.5414.531341M6160.0428

11.70 €

1 4 giorni 65Arancio puro RAL 200474.59.513.518.51928.56.517.542.545.52M6200.0879

11.70 €

1 4 giorni 65Arancio puro RAL 200474.59.513.518.51928.56.517.542.545.52M6200.0900

11.70 €

1 4 giorni 65Arancio puro RAL 200474.59.513.518.51928.56.517.542.545.52M6200.0881

Loading...

Informazioni di base

Applicazione Fascetta Tipo, morsetto Meccanismo di bloccaggio Profilo Profilo L
Materiale corpo principale Altro Materiale principale Zinco Materiale dei componenti Acciaio inox
Denominazione Maniglia a Leva Corpo con finitura superficiale Rivestito in plastica L=lunghezza della filettatura(mm) 10
Tipo di filettatura Filettatura esterna RoHS

Supporto tecnico