Maniglie a leva in zinco pressofuso con filettatura esterna e tappo di protezione, inserto filettato in acciaio inox (06461)

Maniglie a leva in zinco pressofuso con filettatura esterna e tappo di protezione, inserto filettato in acciaio inox (06461)
· La maniglia a leva è sinonimo di affidabilità, stabilità e versatilità

· Facilita il bloccaggio e il serraggio di singoli componenti e di parti macchina complete

· Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di impianti, tecnologia riabilitativa e medicale, industria del mobile

· Tappo di protezione contro polvere e sporco

· Diverse dimensioni di filettatura e lunghezze di impugnatura

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
06461-92062X15
06461-92062X20
06461-92062X25
06461-92062X30
06461-92062X40
06461-92062X50
06461-92062X60
06461-92082X15
06461-92082X20
06461-92082X25
06461-92082X30
06461-92082X40
06461-92082X50
06461-92082X60
06461-92102X20
06461-92102X25
06461-92102X30
06461-92102X40
06461-92102X50
06461-92102X60
06461-93082X20
06461-93082X25
06461-93082X30
06461-93082X40
06461-93082X50
06461-93082X60
06461-93102X20
06461-93102X25
06461-93102X30
06461-93102X40
06461-93102X50
06461-93102X60
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Lunghezza impugnatura
(mm)
A1=lunghezza impugnatura
(mm)
B
(mm)
D
(mm)
D1
(mm)
D2
(mm)
H
(mm)
H1
(mm)
H2
(mm)
H3=altezza maniglia
(mm)
H4
(mm)
L=lunghezza della filettatura
(mm)
Misura X=filettatura N. di denti

13.77 €

1 4 giorni 6574.59.513.518.519326.517.542.545.5152M620

13.77 €

1 4 giorni 6574.59.513.518.519326.517.542.545.5202M620

13.77 €

1 4 giorni 6574.59.513.518.519326.517.542.545.5252M620

13.77 €

1 4 giorni 6574.59.513.518.519326.517.542.545.5302M620

14.64 €

1 4 giorni 6574.59.513.518.519326.517.542.545.5402M620

14.64 €

1 4 giorni 6574.59.513.518.519326.517.542.545.5502M620

14.64 €

1 4 giorni 6574.59.513.518.519326.517.542.545.5602M620

13.77 €

1 4 giorni 6574.59.513.518.519326.517.542.545.5152M820

13.77 €

1 4 giorni 6574.59.513.518.519326.517.542.545.5202M820

13.77 €

1 4 giorni 6574.59.513.518.519326.517.542.545.5252M820

13.77 €

1 4 giorni 6574.59.513.518.519326.517.542.545.5302M820

14.64 €

1 4 giorni 6574.59.513.518.519326.517.542.545.5402M820

14.64 €

1 4 giorni 6574.59.513.518.519326.517.542.545.5502M820

14.64 €

1 4 giorni 6574.59.513.518.519326.517.542.545.5602M820

13.77 €

1 4 giorni 6574.59.513.518.519326.517.542.545.5202M1020

13.77 €

1 4 giorni 6574.59.513.518.519326.517.542.545.5252M1020

13.77 €

1 4 giorni 6574.59.513.518.519326.517.542.545.5302M1020

14.64 €

1 4 giorni 6574.59.513.518.519326.517.542.545.5402M1020

14.64 €

1 4 giorni 6574.59.513.518.519326.517.542.545.5502M1020

14.64 €

1 4 giorni 6574.59.513.518.519326.517.542.545.5602M1020

15.80 €

1 4 giorni 80911116212241.5102454.558.5203M822

15.80 €

1 4 giorni 80911116212241.5102454.558.5253M822

15.80 €

1 4 giorni 80911116212241.5102454.558.5303M822

16.68 €

1 4 giorni 80911116212241.5102454.558.5403M822

16.68 €

1 4 giorni 80911116212241.5102454.558.5503M822

16.68 €

1 4 giorni 80911116212241.5102454.558.5603M822

15.80 €

1 4 giorni 80911116212241.5102454.558.5203M1022

15.80 €

1 4 giorni 80911116212241.5102454.558.5253M1022

15.80 €

1 4 giorni 80911116212241.5102454.558.5303M1022

16.68 €

1 4 giorni 80911116212241.5102454.558.5403M1022

16.68 €

1 4 giorni 80911116212241.5102454.558.5503M1022

16.68 €

1 4 giorni 80911116212241.5102454.558.5603M1022

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Applicazione Fascetta Tipo, morsetto Meccanismo di bloccaggio Profilo Profilo L
Materiale corpo principale Altro Materiale principale Zinco Materiale dei componenti Acciaio inox
Denominazione Maniglia a Leva Colore principale Arancio puro RAL 2004 Corpo con finitura superficiale Rivestito in plastica
Versione 1 Con tappo di protezione Tipo di filettatura Filettatura esterna

Supporto tecnico