Maniglia a leva zinco con filettatura esterna e moltiplicatore della forza di serraggio, cromato lucido (06460-10)

Maniglia a leva zinco con filettatura esterna e moltiplicatore della forza di serraggio, cromato lucido (06460-10)
· Significativo aumento delle forze di serraggio a parità di coppia di serraggio

· Cuscinetto ad aghi assiale di alta qualità con elevata capacità di carico e lunga durata

· La superficie di appoggio fissa protegge il componente

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
06460-10-2086X10
06460-10-2086X20
06460-10-2086X30
06460-10-2086X40
06460-10-3106X15
06460-10-3106X30
06460-10-3106X40
06460-10-3106X50
06460-10-4106X20
06460-10-4106X30
06460-10-4106X40
06460-10-4106X50
06460-10-5126X20
06460-10-5126X30
06460-10-5126X40
06460-10-5126X50
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Lunghezza impugnatura
(mm)
A1=lunghezza impugnatura
(mm)
B
(mm)
D2
(mm)
H
(mm)
H2
(mm)
H3=altezza maniglia
(mm)
H4
(mm)
L=lunghezza della filettatura
(mm)
Misura X=filettatura

25.82 €

1 4 giorni 6577.5102538.527.752.655.6102M8

25.82 €

1 4 giorni 6577.5102538.527.752.655.6202M8

25.82 €

1 4 giorni 6577.5102538.527.752.655.6302M8

26.22 €

1 4 giorni 6577.5102538.527.752.655.6402M8

26.92 €

1 4 giorni 809511.2304733.964.668.6153M10

26.92 €

1 4 giorni 809511.2304733.964.668.6303M10

27.41 €

1 4 giorni 809511.2304733.964.668.6403M10

27.41 €

1 4 giorni 809511.2304733.964.668.6503M10

29.10 €

1 4 giorni 9511013.23053.137.272.877.3204M10

29.10 €

1 4 giorni 9511013.23053.137.272.877.3304M10

30.29 €

1 4 giorni 9511013.23053.137.272.877.3404M10

30.29 €

1 4 giorni 9511013.23053.137.272.877.3504M10

33.51 €

1 4 giorni 110127.515.43559.141.98387.5205M12

33.51 €

1 4 giorni 110127.515.43559.141.98387.5305M12

35.36 €

1 4 giorni 110127.515.43559.141.98387.5405M12

35.36 €

1 4 giorni 110127.515.43559.141.98387.5505M12

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Applicazione Fascetta Tipo, morsetto Meccanismo di bloccaggio Profilo Profilo L
Materiale corpo principale Altro Materiale principale Zinco Materiale dei componenti Acciaio
Colore principale Argento Corpo con finitura superficiale Cromato lucido Componente di finitura superficiale Ossidato nero

Supporto tecnico