Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
06451-10-2086 |
06451-10-3106 |
06451-10-4106 |
06451-10-5126 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Lunghezza impugnatura (mm) | A1=lunghezza impugnatura (mm) | B (mm) | D2 (mm) | H (mm) | H2 (mm) | H3=altezza maniglia (mm) | H4 (mm) | Misura | X=filettatura | T=profondità della filettatura (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
35.19 € | 1 | 4 giorni | 65 | 77.5 | 10 | 25 | 38.5 | 27.7 | 52.6 | 55.6 | 2 | M8 | 22 | ||
37.55 € | 1 | 4 giorni | 80 | 95 | 11.2 | 30 | 47 | 33.9 | 64.4 | 68.6 | 3 | M10 | 24 | ||
40.96 € | 1 | 4 giorni | 95 | 110 | 13.2 | 30 | 53.1 | 37.2 | 72.8 | 77.3 | 4 | M10 | 27 | ||
45.00 € | 1 | 4 giorni | 110 | 127.5 | 15.4 | 35 | 59.1 | 41.9 | 83 | 87.5 | 5 | M12 | 33 |
Loading...
Applicazione | Fascetta | Tipo, morsetto | Meccanismo di bloccaggio | Profilo | Profilo L |
---|---|---|---|---|---|
Materiale corpo principale | Altro | Materiale principale | Zinco | Materiale dei componenti | Acciaio inossidabile |
Colore principale | Argento | Corpo con finitura superficiale | Cromato lucido | Componente di finitura superficiale | Lucido |
T1(mm) | 10 |
Configura
Proprietà di base
Lunghezza impugnatura(mm)
A1=lunghezza impugnatura(mm)
B(mm)
D2(mm)
H(mm)
H2(mm)
H3=altezza maniglia(mm)
H4(mm)
Misura
X=filettatura
T=profondità della filettatura(mm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali