Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
1042A
Materiale | Nuovo metallo (alluminio) | Forma uscita installata supportata | Tipo a lama piatta 15A/20A (tipo doppio-orizzontale) | Passo di montaggio uscita installata (l)(mm) | 101 |
---|---|---|---|---|---|
N. di uscite di montaggio installate(Pezzi) | 4 | Scatole applicabili | Per 2 elemento | Contenuto visualizzazione superficie | NA |
Si trova sulla pagina di Piastra piatta per presa, 15A per tipo doppio orizzontale × 2, il codice articolo è il seguente: 1042A.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 1042A.
Configura
Proprietà di base
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali