Raccordo impermeabile

Raccordo impermeabile
Waterproofing (IP44) can be achieved by combining with a twist lock type 2P 15 A plug and a connector body.

[Features]
▪ Mounting to a 30 A waterproof plug/waterproof cord connector body, and 60 A waterproof plug /cord connector body maintains waterproofing when not in use.
▪ Product conforms to JIS C0920 IP44 (Protection level according to the outer shell of electric machinery and devices).
· The cover is made of chloroprene rubber, which has superior weatherproof characteristics.
• The stainless steel ball chain (overall length of 230 mm) can be attached to plugs or to the threads of circular bands on cable connectors.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Z0351

Codice componente
Z0351
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

3.97 €

1 5 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Quantità confezione(Pezzi) 1 Applicazione nominale impermeabilità (spina a gancio/corpo connettore codificato) 2P 15A

Si trova sulla pagina di Raccordo impermeabile, il codice articolo è il seguente: Z0351.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto Z0351.

Supporto tecnico