Copertura di sollevamento pannello impermeabile

Copertura di sollevamento pannello impermeabile
  • Sconto volumi elevati
This plate with an openable cover can be used as a waterproof seal for openings on panel surfaces.

[Features]
• This outlet for use with panels takes the form of a mountable plate that opens and closes.
• The specifications are waterproof when the cover is completely closed.
▪ Product conforms to JIS C0920 IP44 (Protection level according to the outer shell of electric machinery and devices).
• JIS C0920/IP44 waterproof performance is exhibited when the cover is completely closed.
• The lid is locked at the 80° and 160° positions when the plug is inserted.
• The material used for the main plate unit and the cover is a nylon resin with excellent shock resistance and environmental resistance that extinguishes itself if caught on fire.
• The unit can be locked easily while the cover is closed.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
PLC35W
PLC41W
PLC43W
PLC64W
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Copertura di sollevamento pannello impermeabile/diametro foro Diametro uscita compatibile

15.87 €

1 Disponibile 5 giorni φ35.5φ 34,5

16.00 €

1 Disponibile 5 giorni φ41.5φ 40,5

16.09 €

1 Disponibile 5 giorni φ 43Multiuso

16.25 €

1 Disponibile 5 giorni φ64Multiuso

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale Nylon N. di uscite di montaggio installate(Pezzi) 1 Coperchio Disponibile
Funzione di protezione (resistenza ambientale) Disponibile

Supporto tecnico