Piastra rotonda impermeabile

Piastra rotonda impermeabile
  • Sconto volumi elevati
A plug cover for providing waterproofing (dustproof/blow-in type) when using a power outlet. Used by combining a waterproof type plate with a waterproof type flanged inlet.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
W501-3
W701-3
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSProdotto applicabile coperchio rotondo impermeabile

41.49 €

1 5 giorni 10Solo per W501-2· W502-2

67.02 €

1 Disponibile 5 giorni -W701-2, ingresso flangiato impermeabile (tipo a prova di polvere e getto) 20 A ・30 A dedicato

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Quantità confezione(Pezzi) 1

Supporto tecnico