Copertura impermeabile dedicata per corpo connettore cavo impermeabile

Copertura impermeabile dedicata per corpo connettore cavo impermeabile
  • Sconto volumi elevati
By mounting the unit to the waterproof cable connector body, both products remain waterproof (IP44) when not in use.

[Features]
▪Mounting to a 30 A waterproof plug/waterproof cord connector body or 60 A waterproof plug /cord connector body maintains waterproofing when not in use.
▪ Product conforms to JIS C0920 IP44 (Protection level according to the outer shell of electric machinery and devices.
· The cover is made of chloroprene rubber, which has superior weatherproof characteristics.
• The stainless steel ball chain (overall length of 230 mm) can be attached to plugs or to the threads circular bands on cable connectors.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
WK
WK30
WK100
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Applicazione nominale copertura impermeabile (corpo connettore filo impermeabile)
(A)

26.95 €

1 Disponibile 5 giorni 60

21.77 €

1 Disponibile 5 giorni 30

37.01 €

1 Disponibile 5 giorni 100

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Quantità confezione(Pezzi) 1

Supporto tecnico