Staffa per barra di uscita 1U (40mm)【2 Pezzi per confezione】

Staffa per barra di uscita 1U (40mm)
  • Sconto volumi elevati
This bracket can be installed with a 1U outlet bar on the 40 mm interior of the rack.

[Features]
• Using the product allows the user to install the socket of an outlet bar 1U series 40 mm from the rack mount on the interior side.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

HKC-SPT40

Codice componente
HKC-SPT40
Codice componente
Prezzo unitario standard
Numero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHS

21.26 €

2 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 7 giorni 10

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Quantità confezione(Pezzi) 2 Prodotto di applicazione staffa (40mm) per prese multiple 1U Presa multipla 1U

Si trova sulla pagina di Staffa per barra di uscita 1U (40mm), il codice articolo è il seguente: HKC-SPT40.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto HKC-SPT40.

Supporto tecnico