Piastra piatta per presa, 15A / 20A, ⌀34.5

Piastra piatta per presa, 15A / 20A, ⌀34.5
  • Sconto volumi elevati
A plate that is compatible with flat-blade type 15 A/20 A embedded outlets (⌀34.5 mm) and different types of embedded outlets (⌀34.5 mm).

[Features]
· The outlet plate supports different types of embedded outlets, including flat-blade embedded outlets.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
7071S
8071N
8071N-100
8071N-200
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSMateriale Passo di montaggio uscita installata (l)
(mm)
Contenuto visualizzazione superficie Lunghezza complessiva (L)
(mm)

5.84 €

1 Disponibile 5 giorni 10Acciaio inox60.5NA115

4.73 €

1 Disponibile 5 giorni 10Nylon101NA120

5.19 €

1 Disponibile 7 giorni 10Nylon101100V120

5.19 €

1 Disponibile 7 giorni 10Nylon101200V120

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Forma uscita installata supportata Tipo a lama piatta 15A/20A (φ34.5) N. di uscite di montaggio installate(Pezzi) 1 Scatole applicabili Per 1 elemento

Supporto tecnico