Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
V42S
Materiale | Acciaio inox | Forma uscita installata supportata | Tipo a lama piatta 15A/20A (tipo doppio) | N. di uscite di montaggio installate(Pezzi) | 4 |
---|---|---|---|---|---|
Scatole applicabili | Per 2 elemento | Contenuto visualizzazione superficie | NA | Lunghezza complessiva (L)(mm) | 115 |
Si trova sulla pagina di Piastra piatta per presa, 15A / 20A tipo doppio x 2, il codice articolo è il seguente: V42S.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto V42S.
Configura
Proprietà di base
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali