Piastra piatta per presa, 20A / 30A ⌀40.5

Piastra piatta per presa, 20A / 30A ⌀40.5
  • Sconto volumi elevati
This plate is compatible with various embedded outlets (⌀40.5).

[Features]
· Outlet plate that can accommodate various types of embedded outlets such as flat blade embedded outlets.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
1321N
1321N-200
321S
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSMateriale Passo di montaggio uscita installata (l)
(mm)
Contenuto visualizzazione superficie Lunghezza complessiva (L)
(mm)

4.73 €

1 Disponibile 7 giorni 10Nylon101NA120

5.21 €

1 Disponibile 7 giorni 10Nylon101200V120

9.03 €

1 Disponibile 7 giorni 10Acciaio inox60.5NA115

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Forma uscita installata supportata φ 40,5 N. di uscite di montaggio installate(Pezzi) 1 Scatole applicabili Per 1 elemento

Supporto tecnico