Piastra twist lock per presa, 15A / 20A ⌀34.5 × 2

Piastra twist lock per presa, 15A / 20A ⌀34.5 × 2
  • Sconto volumi elevati
This plate for twist locked 15 A / 20 A embedded outlets (⌀34.5 x 2) has the rotational mating direction written on its surface.

[Features]
· Plate for twist locked pullout prevention embedded outlet with PULL <=> LOCK written on the plate surface.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
1141-2A
141-1S
141-2S
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSMateriale Passo di montaggio uscita installata (l)
(mm)
Scatole applicabili Contenuto visualizzazione superficie Lunghezza complessiva (L)
(mm)

16.30 €

1 Disponibile 5 giorni -Nuovo metallo (alluminio)101Per 3 elementoRilascio <=> blocco120

11.27 €

1 5 giorni -Acciaio inox60.5Per 2 elementoSBLOCCO <=> BLOCCO115

16.56 €

1 7 giorni 10Acciaio inox60.5Per 3 elementoSBLOCCO <=> BLOCCO115

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Forma uscita installata supportata Tipo a gancio 15A/20A (φ34.5) N. di uscite di montaggio installate(Pezzi) 2

Supporto tecnico