Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
1141-1A |
1141A |
1141A-100 |
1141A-200 |
1141N-100 |
1141N-200 |
141A |
141S |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Materiale | Passo di montaggio uscita installata (l) (mm) | N. di uscite di montaggio installate (Pezzi) | Scatole applicabili | Contenuto visualizzazione superficie | Lunghezza complessiva (L) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.71 € | 1 | 5 giorni | 10 | Nuovo metallo (alluminio) | 101 | 2 | Per 2 elemento | Rilascio <=> blocco | 120 | ||
5.87 € | 2 | 5 giorni | - | Nuovo metallo (alluminio) | 101 | 1 | Per 1 elemento | Rilascio <=> blocco | 120 | ||
6.58 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 10 | Nuovo metallo (alluminio) | 101 | 1 | Per 1 elemento | 100V, → blocco | 120 | |
6.45 € | 1 | 5 giorni | 10 | Nuovo metallo (alluminio) | 101 | 1 | Per 1 elemento | 200V, → blocco | 120 | ||
4.93 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 10 | Nylon | 101 | 1 | Per 1 elemento | 100V, → blocco | 120 | |
4.93 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 10 | Nylon | 101 | 1 | Per 1 elemento | 200V, → blocco | 120 | |
5.90 € | 1 | 5 giorni | - | Nuovo metallo (alluminio) | 60.5 | 1 | Per 1 elemento | Rilascio <=> blocco | 120 | ||
4.99 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | - | Acciaio inox | 60.5 | 1 | Per 1 elemento | SBLOCCO <=> BLOCCO | 115 |
Loading...
Forma uscita installata supportata | Tipo a gancio 15A/20A (φ34.5) |
---|
Configura
Proprietà di base
Materiale
Passo di montaggio uscita installata (l)(mm)
N. di uscite di montaggio installate(Pezzi)
Scatole applicabili
Contenuto visualizzazione superficie
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali