Piastra twist lock per presa, 20A / 30A ⌀40.5 × 2

Piastra twist lock per presa, 20A / 30A ⌀40.5 × 2
  • Sconto volumi elevati
This plate for twist locked 20 A / 30 A embedded outlets (⌀40.5 x 2) has the rotational mating direction written on its surface.

[Features]
· Plate for twist locked pullout prevention embedded outlet with PULL <=> LOCK written on the plate surface.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
1161-1A
1161-2A
161-1S
161-2S
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSMateriale Passo di montaggio uscita installata (l)
(mm)
Scatole applicabili Contenuto visualizzazione superficie Lunghezza complessiva (L)
(mm)

11.25 €

1 5 giorni -Nuovo metallo (alluminio)101Per 2 elementoRilascio <=> blocco120

14.60 €

1 Disponibile 5 giorni -Nuovo metallo (alluminio)101Per 3 elementoRilascio <=> blocco120

9.02 €

1 5 giorni -Acciaio inox60.5Per 2 elementoSBLOCCO <=> BLOCCO115

17.14 €

1 Disponibile 7 giorni 10Acciaio inox60.5Per 3 elementoSBLOCCO <=> BLOCCO115

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Forma uscita installata supportata Tipo a gancio 20A/30A (φ40.5) N. di uscite di montaggio installate(Pezzi) 2

Supporto tecnico