Piastra twist lock per presa, 60A ⌀70.5

Piastra twist lock per presa, 60A ⌀70.5
  • Sconto volumi elevati
This plate for twist locked 60 A embedded outlets (⌀70.5) has the rotational mating direction written on its surface.

[Features]
· Plate for twist locked pullout prevention embedded outlet with PULL <=> LOCK written on the plate surface.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
461A
461N
461N-200
461N-400
461S
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSMateriale Contenuto visualizzazione superficie Lunghezza complessiva (L)
(mm)

20.17 €

1 Disponibile 7 giorni 10Nuovo metallo (alluminio)Rilascio <=> blocco120

7.59 €

1 Disponibile 7 giorni 10NylonNA120

8.22 €

1 Disponibile 7 giorni 10Nylon200V, → blocco120

8.22 €

1 Disponibile 7 giorni 10Nylon400V, → blocco120

11.35 €

1 5 giorni 10Acciaio inoxSBLOCCO <=> BLOCCO115

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Forma uscita installata supportata Tipo a gancio 60A (φ70.5) Passo di montaggio uscita installata (l)(mm) 62 N. di uscite di montaggio installate(Pezzi) 1
Scatole applicabili Per 2 elemento

Supporto tecnico