Piastra twist lock / di fissaggio per presa, 15A tipo doppio-orizzontale

Piastra twist lock / di fissaggio per presa, 15A tipo doppio-orizzontale
  • Sconto volumi elevati
A plate for twist locked/retainer 15 A embedded outlets (dual-horizontal type) has the rotational mating direction written on its surface.

[Features]
· Plate for twist locked pullout prevention embedded outlet with PULL <=> LOCK written on the plate surface.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
1101A
1101N
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Materiale Contenuto visualizzazione superficie

6.95 €

1 Disponibile 5 giorni Nuovo metallo (alluminio)Rilascio <=> blocco

5.21 €

1 Disponibile 5 giorni Nylon-> blocco LOCK

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Forma uscita installata supportata Tipo a gancio/con fermo 15A (tipo doppio-orizzontale) Passo di montaggio uscita installata (l)(mm) 101 N. di uscite di montaggio installate(Pezzi) 2
Scatole applicabili Per 1 elemento

Supporto tecnico