Tubo a boccola (termorestringente)【10 Pezzi per confezione】

Tubo a boccola (termorestringente)
  • In Offerta
  • Sconto volumi elevati
[Features]
• This is a bushing tube that is used for preventing trouble and reducing gaps between electric wiring (cords) and cord openings on connector bodies or plugs.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
BT15-2
BT20-2
BT25-2
Codice componente
Prezzo unitario standard
Numero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Internal diameter (before contraction)
(mm)
Tube Length
(mm)
Diametro esterno finitura cavo applicabile del tubo con boccola (tipo termorestringente) (φ)

16.42 €

4.93 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile Stesso giorno

Stock

15508–14mm

26.53 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 5 giorni 206011–19mm

24.60 €

8.61 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile Stesso giorno

Stock

257013–24mm

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Wall Thickness (after shrinking)(mm) 2 Shrinkage Rate inferiore a 2:1 Material Gomma etilene-propilene
Quantità confezione(Pezzo) 10

Supporto tecnico