Profilo a U Canada【1-20 Pezzi per confezione】

Profilo a U Canada
  • Sconto volumi elevati
In addition to the switchboard’s construction material, it contains U-type channels that allow for electrical projects, etc.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
U-1-3C
U-2-3C
U-23-3C
U-26-8-3C
U-26-8-3C-2.4
U-26-8-N
U-26-8-N-2.4
U-26K-3C
U-38-3C
U-38-N
U-38-SUS
U-38-ZN
U-38H-3C
U-38K-3C
UH-23-3C
Codice componente
Prezzo unitario standard
Numero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Materiale/finitura Lunghezza L
(mm)
Altezza
(mm)
Larghezza
(mm)
Misura foro
(mm)
Numero confezioni
(Pezzi)
Spessore piastra t
(mm)

21.37 €

1 Disponibile 9 giorni 3C (ferro, trivalente)18001129.27-1.6

14.47 €

1 Disponibile 9 giorni 3C (ferro, trivalente)1800819.46-1.2

20.79 €

1 Disponibile 9 giorni 3C (ferro, trivalente)1800723.67-2.3

27.78 €

1 Disponibile 9 giorni 3C (ferro, trivalente)18001130.68.3-2.3

37.18 €

1 Disponibile 9 giorni 3C (ferro, trivalente)24001130.68.3-2.3

196.13 €

20 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 9 giorni N (ferro, tessuto)18001130.68.3202.3

138.86 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 9 giorni N (ferro, tessuto)24001130.68.3102.3

28.49 €

1 Disponibile 9 giorni 3C (ferro, trivalente)18001130.610-2.3

68.10 €

1 Disponibile 9 giorni 3C (ferro, trivalente)24001744.411-3.2

151.01 €

6 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 9 giorni N (ferro, tessuto)24001744.41163.2

127.47 €

1 Disponibile 9 giorni SUS (acciaio inox)2400174411-3.0

78.07 €

1 Disponibile 9 giorni ZN (ferro, zincatura con metallo di apporto)24001744.411-3.2

84.87 €

1 Disponibile 9 giorni 3C (ferro, trivalente)24002544.411-3.2

69.05 €

1 Disponibile 9 giorni 3C (ferro, trivalente)24001744.410-3.2

19.78 €

1 Disponibile 9 giorni 3C (ferro, trivalente)2040820.26.2-1.6

Loading...

  1. 1

Supporto tecnico