Sostegno per coperchio protettivo S19【10 Pezzi per confezione】

Sostegno per coperchio protettivo S19
A support tool to attach DIN rail relay and other protective terminal covers.

[Features]
・Jointly fasten terminal block stopping tools to more easily attach protective covers.
・Please use the stopping tool for each terminal block market product.
・Two varieties: 20 mm and 35 mm height.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

 

Codice componente
S-19-20-3C
S-19-20K-3C
S-19-35-3C
S-19-35K-3C
Codice componente
Prezzo unitario standard
Numero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSAltezza
(mm)
Caratteristiche

24.09 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. 5 giorni 1020Dispositivi di fissaggio non inclusi

35.79 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. 5 giorni 1020Dispositivi di fissaggio inclusi

25.32 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. 5 giorni 1035Dispositivi di fissaggio non inclusi

37.01 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. 5 giorni 1035Dispositivi di fissaggio inclusi

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Numero confezioni(Pezzi) 10 Materiale Piastra in acciaio t = 2.3 Finitura superficie Cromatura trivalente 3C

Supporto tecnico