Accessorio di fissaggio Minikanagu, S【10 Pezzi per confezione】

Accessorio di fissaggio Minikanagu, S
This product is an auxiliary metal fitting for mounting terminal blocks etc.

[Features]
・A mounting hole has now been added, making it easier to use.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
S-8-1-3C
S-8-2-3C
S-9-1-3C
S-9-2-3C
S-10-2-3C
Codice componente
Prezzo unitario standard
Numero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSLunghezza
(mm)
Caratteristiche

13.82 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. 5 giorni 10501 foro

13.80 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. 5 giorni 10502 foro

22.11 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. 12 giorni 101301 foro

22.07 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. 5 giorni 101302 foro

22.91 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. 5 giorni -1602 foro

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Larghezza(mm) 20 Numero confezioni(Pezzi) 10 Materiale Piastra in acciaio t = 3.0
Finitura superficie Cromatura trivalente 3C

Supporto tecnico