• A causa del tifone in Giappone / Tokyo, alcuni prodotti potrebbero riportare ritardi nella consegna. Ci scusiamo per l'inconveniente e ringraziamo per la comprensione.
  • A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Terminale di messa a terra diretta

Terminale di messa a terra diretta

Simply weld it to the box to complete the direct ground terminal.

[Features]
・The terminal portion is joined to a copper plate, and the welded portion is joined to a steel plate so it won’t come off even if welded.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
GC5-2
GC5-3
GC6-2
GC6-3
GC8-2
GC8-3
GC10-2
GC10-3
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Lunghezza
(mm)
Altezza
(mm)
Diametro vite × numero di maschiature C
(mm)
T
(mm)
Materiale Finitura superficie

3.34 €

11 giorni 3015M5 x 2155Piastra di rame brasata sulla piastra di acciaioRamatura

6.50 €

11 giorni 4515M5 x 3155Piastra di rame brasata sulla piastra di acciaioRamatura

3.42 €

11 giorni 3015M6 x 2156Piastra di rame brasata sulla piastra di acciaioRamatura

6.50 €

11 giorni 4515M6 x 3156Piastra di rame brasata sulla piastra di acciaioRamatura

4.32 €

11 giorni 4020M8 x 2206Piastra di rame brasata sulla piastra di acciaioRamatura

7.70 €

11 giorni 6020M8 x 3206Piastra di rame brasata sulla piastra di acciaioRamatura

9.70 €

11 giorni 5025M10 x 22510Piastra di rame brasata sulla piastra di acciaioRamatura

15.57 €

11 giorni 7525M10 x 32510Piastra di rame brasata sulla piastra di acciaioRamatura

Loading...

  1. 1

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico