• A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Montante rotondo【50 Pezzi per confezione】

Montante rotondo
  • Sconto volumi elevati

Round shape leaves no angle gap when connected, unlike hex posts.

[Features]
· Tightening using a Phillips screwdriver supported by machining the female threaded portion into a cross.
· Unlike a hexagonal post, there is no need to worry about corner shifting during continuous use.
· UL and CSA compliant polyolefin heat-shrinkable tubing is used for the side surfaces

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
JSPR4100
JSPR420
JSPR425
JSPR430
JSPR440
JSPR450
JSPR460
JSPR5100
JSPR520
JSPR525
JSPR530
JSPR540
JSPR550
JSPR560
Codice componentePrezzo unitario standardNumero di pz. inclusi per conf.Sconto volumi elevatiGiorni spedizione?Diametro vite Dimensione (lunghezza)
(mm)
Numero confezioni
(Pezzi)

95.16 €

50 Pezzi per confezione

Disponibile 5 giorni M410050

47.73 €

50 Pezzi per confezione

Disponibile 5 giorni M42050

50.88 €

50 Pezzi per confezione

Disponibile 5 giorni M42550

54.96 €

50 Pezzi per confezione

Disponibile 5 giorni M43050

61.11 €

50 Pezzi per confezione

Disponibile 5 giorni M44050

71.95 €

50 Pezzi per confezione

Disponibile 5 giorni M45050

80.36 €

50 Pezzi per confezione

Disponibile 5 giorni M46050

110.90 €

50 Pezzi per confezione

Disponibile 5 giorni M510050

54.12 €

50 Pezzi per confezione

Disponibile 5 giorni M52050

56.01 €

50 Pezzi per confezione

Disponibile 5 giorni M52550

61.87 €

50 Pezzi per confezione

Disponibile 5 giorni M53050

68.82 €

50 Pezzi per confezione

Disponibile 5 giorni M54050

82.65 €

50 Pezzi per confezione

Disponibile 5 giorni M55050

90.70 €

50 Pezzi per confezione

Disponibile 5 giorni M56050

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Copertura NA Profilo Profilo tondo Parte filettata A testa piatta

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico