Mini utensile per crimpatura

Mini utensile per crimpatura
  • Sconto volumi elevati
Internal molding check mechanism.

[Features]
- Powerful crimp with a small body
- Pocket-sized with a lightweight and compact design that fits the hand comfortably.
- Approximately 50% reduction in pattern load (compared to conventional 2 mm2.)
- Collar is neat.
- Mold check mechanism built in to the main body.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
AK2MA
AK17MA2
AK25MA
AK112MA
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Lunghezza complessiva
(mm)
Terminale applicabile Misura applicabile
(mm2)
Gamma di esercizio

66.82 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

172Terminale a crimpare nudo · manicotto a crimpare nudo (P.B)0.3 ~ 5.5-

64.74 €

1 5 giorni 195Manicotto con anello (E)-Piccolo (1.6 × 2), piccolo, medio

83.89 €

1 5 giorni 194Connettore a estremità chiusa con isolamento rivestito-CE1,CE2,CE5

115.56 €

1 8 giorni 213Terminale a crimpare con isolamento rivestito · manicotto a crimpare con isolamento rivestito0.3 ~ 5.5-

Loading...

  1. 1

Supporto tecnico