Ghiera【50-200 Pezzi per confezione】

Ghiera
An auxiliary collar for tightening U fixtures.

[Features]
- A high-strength spacer for equipment mounting/installation.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

 

Codice componente
C1-6-3C
C1-20-3C
C2-8-3C
C2-9-3C
C2-10-3C
C2-15-3C
C2-20-3C
C2-23-3C
C2-25-3C
C2-30-3C
C3-14-3C
C3-50-3C
Codice componente
Prezzo unitario standard
Numero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSAltezza
(mm)
Diametro esterno x diametro interno
(mm)
Staffa applicabile Numero confezioni
(Pezzi)

83.01 €

200 Pezzi per confezione

1 conf. 5 giorni 106.813.8 x 9,2U-2 / UH-23 / U-2S200

37.99 €

50 Pezzi per confezione

1 conf. 5 giorni 102013.8 x 9,2U-2 / UH-23 / U-2S50

53.61 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. 11 giorni -8.717.3 x 12,7U-26 / U-26K100

61.06 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. 11 giorni -9.517.3 x 12,7U-1100

30.78 €

50 Pezzi per confezione

1 conf. 5 giorni -1017.3 x 12,7-50

36.85 €

50 Pezzi per confezione

1 conf. 5 giorni 101517.3 x 12,7-50

42.39 €

50 Pezzi per confezione

1 conf. 11 giorni -2017.3 x 12,7-50

43.90 €

50 Pezzi per confezione

1 conf. 11 giorni -2317.3 x 12,7U-38H50

47.25 €

50 Pezzi per confezione

1 conf. 11 giorni -2517.3 x 12,7L-2550

52.47 €

50 Pezzi per confezione

1 conf. 11 giorni -3017.3 x 12,7L-3050

39.78 €

50 Pezzi per confezione

1 conf. 11 giorni -1421.7 x 16,1U-3850

88.25 €

50 Pezzi per confezione

1 conf. 11 giorni -5021.7 x 16,1L-5050

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale/finitura 3C (ferro, trivalente)

Supporto tecnico