Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
ZK-091-3C |
ZK-092-3C |
ZK-131-3C |
ZK-132-3C |
ZK-221-3C |
ZK-222-3C |
ZK-251-3C |
ZK-252-3C |
ZK-301-3C |
ZK-302-3C |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Numero di pz. inclusi per conf. | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Dimensioni del foro di montaggio in mm × numero | Applicazione | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29.21 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | 5 giorni | 10 | φ 9 × 1 | Volume | ||
35.09 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | 12 giorni | 10 | φ 9 × 2 | Volume | ||
29.15 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | 5 giorni | 10 | φ 13 × 1 | Volume, interruttore on/off | ||
35.01 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | 12 giorni | 10 | φ 13 × 2 | Volume, interruttore on/off | ||
29.10 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | 5 giorni | 10 | φ22.5 × 1 | Interruttore operativo 22φ, luce pilota | ||
34.80 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | 5 giorni | 10 | φ 22,5 × 2 | Interruttore operativo 22φ, luce pilota | ||
29.07 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | 5 giorni | 10 | φ 25,5 × 1 | Interruttore operativo 25φ, luce pilota | ||
34.77 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | 13 giorni | 10 | φ 25,5 × 2 | Interruttore operativo 25φ, luce pilota | ||
29.04 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | 5 giorni | 10 | φ 30,5 × 1 | Interruttore operativo 30φ, luce pilota | ||
34.70 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | 10 giorni | - | φ 30,5 × 2 | Interruttore operativo 30φ, luce pilota |
Loading...
Numero confezioni(Pezzi) | 10 | Materiale | Piastra di acciaio, 1.6t | Finitura superficie | Cromatura trivalente 3C |
---|
Configura
Proprietà di base
Dimensioni del foro di montaggio in mm × numero
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali