Staffa a triangolo

Staffa a triangolo
This is a triangular bracket for piping support.

[Features]
· This is a bracket which is used to support wall surface piping.
· The stay is welded and is sturdier than L type brackets.
· Both sides are the same length, so it can be used facing either up, down, left or right.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

 

Codice componente
SB4-3030-UN
SB4-3030-ZN
SB5-4040-UN
SB5-4040-ZN
SB5-4545-UN
SB5-4545-ZN
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Misura a
(mm)
Misura b
(mm)
Materiale/finitura Bullone applicabile Misura C
(mm)

33.46 €

1 13 giorni 300300UN (ferro / cromatura lucida)M10, W3/840

38.25 €

1 11 giorni 300300ZN (ferro, zincatura con metallo di apporto)M10, W3/840

63.66 €

1 11 giorni 400400UN (ferro / cromatura lucida)M12, W1/250

76.39 €

1 5 giorni 400400ZN (ferro, zincatura con metallo di apporto)M12, W1/250

69.17 €

1 5 giorni 450450UN (ferro / cromatura lucida)M12, W1/250

82.82 €

1 11 giorni 450450ZN (ferro, zincatura con metallo di apporto)M12, W1/250

Loading...

  1. 1

Supporto tecnico