Dedicated plate nut for multi-angle U fittings.
[Features]
· Corner plate nut for use with multi-angle U fittings.
· Aligned with the multi-angle U fitting internal diameter, so it will not rotate together.
· Use of a spanner from the back is not required so it is easy to work with.
· NS, N0 and N3 types can all be used with different sizes both horizontally and vertically.
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
---|
N1-4-3C |
N1-5-3C |
N1-6-3C |
N2-4-3C |
N2-5-3C |
N2-6-3C |
N3-6-3C |
N3-8-3C |
N3-10-3C |
NO-4-3C |
NO-5-3C |
NO-6-3C |
NO-8-3C |
NO-10-3C |
NS-4-3C |
NS-5-3C |
NS-6-3C |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Numero di pz. inclusi per conf. | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione? | RoHS | Diametro vite | Staffa applicabile | Numero confezioni (Pezzo) | H (mm) | W (mm) | Spessore piastra t (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14.64 € | 100 Pezzi per confezione | 4 giorni | 10 | M4 | L-25 / U-23 / UH-23 / U-2 | 100 | 15 | 15 | 1.6 | ||
14.61 € | 100 Pezzi per confezione | 4 giorni | 10 | M5 | L-25 / U-23 / UH-23 / U-2 | 100 | 15 | 15 | 1.6 | ||
19.39 € | 100 Pezzi per confezione | 10 giorni | - | M6 | L-25 / U-23 / UH-23 / U-2 | 100 | 15 | 15 | 1.6 | ||
22.03 € | 100 Pezzi per confezione | 4 giorni | 10 | M4 | U-1 / U-26 / L-30 | 100 | 23 | 23 | 1.6 | ||
21.96 € | 100 Pezzi per confezione | 10 giorni | - | M5 | U-1 / U-26 / L-30 | 100 | 23 | 23 | 1.6 | ||
21.92 € | 100 Pezzi per confezione | 10 giorni | - | M6 | U-1 / U-26 / L-30 | 100 | 23 | 23 | 1.6 | ||
20.63 € | 50 Pezzi per confezione | 9 giorni | - | M6 | L-50 / L-40 / U-38 | 50 | 32 | 40 | 1.6 | ||
23.79 € | 50 Pezzi per confezione | 9 giorni | - | M8 | L-50 / L-40 / U-38 | 50 | 32 | 40 | 2.0 | ||
43.66 € | 50 Pezzi per confezione | 4 giorni | - | M10 | L-50 / L-40 / U-38 | 50 | 32 | 40 | 4.5 | ||
25.35 € | 100 Pezzi per confezione | 10 giorni | - | M4 | L-40 / U-38 / L-30 / U-26 / U-1 | 100 | 23 | 34 | 2.3 | ||
25.29 € | 100 Pezzi per confezione | 10 giorni | - | M5 | L-40 / U-38 / L-30 / U-26 / U-1 | 100 | 23 | 34 | 2.3 | ||
25.22 € | 100 Pezzi per confezione | 4 giorni | - | M6 | L-40 / U-38 / L-30 / U-26 / U-1 | 100 | 23 | 34 | 2.3 | ||
26.68 € | 100 Pezzi per confezione | 4 giorni | 10 | M8 | L-40 / U-38 / L-30 / U-26 / U-1 | 100 | 23 | 34 | 2.3 | ||
28.17 € | 100 Pezzi per confezione | 10 giorni | - | M10 | L-40 / U-38 / L-30 / U-26 / U-1 | 100 | 23 | 34 | 2.3 | ||
17.87 € | 100 Pezzi per confezione | 4 giorni | 10 | M4 | U-26 / U-23 / UH-23 / U-2 / U-1 | 100 | 15.5 | 23 | 1.6 | ||
19.51 € | 100 Pezzi per confezione | 4 giorni | 10 | M5 | U-26 / U-23 / UH-23 / U-2 / U-1 | 100 | 15.5 | 23 | 1.6 | ||
19.43 € | 100 Pezzi per confezione | 10 giorni | - | M6 | U-26 / U-23 / UH-23 / U-2 / U-1 | 100 | 15.5 | 23 | 1.6 |
Loading...
Materiale/finitura | 3C (ferro trivalente) |
---|
Vi chiediamo gentilmente di aiutarci a migliorare il nostro sito
É gradito un commento sull'e-Catalog MISUMI
Grazie della collaborazione.
Vi preghiamo di utilizzare l'apposito modulo di richiesta.